Softstarters
VLT® 紧凑型软启动器MCD 500
VLT® 软启动器MCD 500是一个全面的电机启动解决方案。 电流互感器检测电机电流,为受控电机斜坡上升曲线的实现提供反馈。 自适应加速控制(AAC)根据不同应用对象自动选用的最佳启动和停车曲线。
|
VLT® 紧凑型启动器 MCD 200
由于采用了大量最新技术,比如新的半导体控制算法和旁路设计,使得这款软启动器非常小巧,并且散热量很低。
无需使用额外的通风或旁路接触器。这简化了安装,并且将面板的空间要求降至最低。
|
VLT®软启动控制器MCD100
MCD100是一款经济高效的超小型软启动器, 这要归功于其独特的半导体设计,适用于最大功率至11kW的交流电动机。
MCD100是一款真正的免维护产品。同传统的接触器一样,也可以按照电动机的功率进行产品选择。
|
VLT® 软启动器 MCD 3000
MCD3000是一个全面的电动机启动解决方案。变流器测量电动机电流,为受控电动机提供电压斜坡上升反馈,此外还提供了众多电动机保护功能。
借助数字式显示屏和逻辑键盘按钮可以轻松进行设置,通过显示屏可以查看电动机电流等操作状态。
| | |