传动控制
> 产品
> 关于我们
> 新闻
> 产品资料
> 软件下载
> 传动部服务中心
> 问题解答
 
 
 
 
 

软启动器

VLT® 软启动器MCD 500是一个全面的电机启动解决方案。
电流互感器检测电机电流,为受控电机斜坡上升曲线的实现提供反馈。
自适应加速控制(AAC)根据不同应用对象自动选用的最佳启动和停车曲线。

由于采用了大量最新技术,比如新的半导体控制算法和旁路设计,使得这款软启动器非常小巧,并且散热量很低。

无需使用额外的通风或旁路接触器。这简化了安装,并且将面板的空间要求降至最低。
MCD100是一款经济高效的超小型软启动器, 这要归功于其独特的半导体设计,适用于最大功率至11kW的交流电动机。

MCD100是一款真正的免维护产品。同传统的接触器一样,也可以按照电动机的功率进行产品选择。