传动控制
> 产品
> 关于我们
> 新闻
> 产品资料
> 软件下载
> 传动部服务中心
> 问题解答
 
 
 
 
 
VLT® Micro Drive

VLT® Micro Drive

VLT® Micro Drive 是一种通用变频器,可以控制功率高达 7.5 kW 的交流电动机。 它是一种超
强可靠的小型变频器。 符合 RoHS 标准 VLT® Micro Drive 是按照环保要求生产的,符合
RoHS 指令。 适用于以下领域的完美产品:   工业应用   HVAC 应用   OEM

功能和优点

功率范围
1 x 200–240 V AC 0.18–2.2 kW
3 x 200–240 V AC 0.25–3.7 kW
3 x 380–480 V AC 0.37–7.5 kW

VLT® Micro Drive 是一款真正的的 VLT® 变频器,它具有无与伦比的可靠性、易于用户使用、功能集中、易于调试。 终端号的命名方式与 VLT® 系列中其他产品终端号的命名方式相同。
VLT® Micro Drive 不仅尺寸紧凑、易于调试,而且完全能在复杂的应用环境中使用。 大约 100 个参数供您进行适当的设置,以优化能效和运行。

有涂层 PCB 标准
可抵御恶劣环境

并排安装,真正节省空间
紧凑的书本型设计允许真正的并排安装,而不会降低额定值。

最小的尘土渗透率
VLT® Micro Drive 中的强制通风避开了电子元件。 印刷电路板在变频器内部受到良好保护。

内置射频干扰滤波器
内置射频干扰滤波器可限制电动机电缆产生的无线电干扰,允许使用长达 15 米的电动机电缆(屏蔽型)。 符合欧盟标准

内置制动功能
利用内置的直流和交流制动功能,VLT® Micro Drive 可以将应用中产生的动能转化为制动功率,从而使电动机减速。 制动斩波器内置在功率 1.5 kW 以上的变频器中。

显示选件
数字式本地控制面板
带电位计(LCP11)
带电位计(LCP12)LCP
的面板安装套件 带三米长的电缆

Accessories
IP21 / NEMA 1 kit.
Decoupling plate kit.
DIN rail mounting kit.

其他附件
IP21/NEMA 1 套件
耦合板套件,
DIN导轨安装套件

规格

主电源 (L1, L2, L3):
供电电压
1 x 200–240 V ±10%, 3 x 200–240 V±10%
3 x 380–480 V ±10%

输出数据 (U, V, W):
输出电压。
电源电压的 0 - 100%

输出频率
0 200 Hz(VVC+ 模式)、
0 400 Hz(U/f 模式)

输出切换
无限制

加减速时间
0.05 3600 秒

脉冲输入:
可编程输入
5
逻辑
PNP 或 NPN
电压水平
0 24 V

脉冲输入:
可编程输入
1*
电压水平
直流 0 - 24 V(PNP 正极逻辑)
脉冲输入频率
20 5000 Hz
* 其中一个数字输入可用于脉冲输入。

模拟输入
模拟输入
2
模式
1 电流/1 电压或电流
电压水平
0   10 V(可调节)
电流水平
0/4 20 mA(可调节)

模拟输出:
可编程模拟输出
1
模拟输出的电流范围
0/4 20 mA

继电器输出:
可编程继电器输出
1 (240 VAC, 2 A)
认证:
CE, C-tick, U

现场总线通讯:
FC 协议
Modbus RTU