传动控制
> 产品
> 关于我们
> 新闻
> 产品资料
> 软件下载
> 传动部服务中心
> 问题解答
 
 
 
 
 
VLT® HVAC Drive FC 100

VLT® HVAC Drive FC 100

Danfoss VLT® HVAC 变频器是一款专门用于通风,供热和制冷应用的变频器,适用于宽泛的功率范围并配有多种选件功能, Danfoss VLT® HVAC 变频器以最低成本提供定制化的产品。

功能和优点

功率范围
200-240 V ..... 1.1 kW - 45 kW
380-480 V ..... 1.1 kW-1000kW
525-600 V ..... 1.1 kW - 90 kW
525-690 V ..... 45 kW - 1,2 MW

附件
IP20/chassis, IP21/NEMA 1,IP55/NEMA 12 and IP66/NEMA 4X

针对HVAC
专用特性的PI控制器参数自调谐配备了具有自调谐功能的PI控制器,变频器控制器通过观测被控系统对其所做校正的反应,然后由PI控制器进行自学习,修正参数,输出控制信号,这样系统可迅速地进入稳定而精确的运行。

自动能量优化
作为一种标配功能,自动能量优化 (AEO) 可以在所有速度和负载情况下使电动机达到理想的磁化状态。 这使非满载情况下的能效提高了 5-15%。

能量监视
VLT® HVAC Drive 提供了完备的能耗信息,借此可以识别 HVAC 系统的低效组件。

自动共振监视
只需对变频器进行轻松的设置,即可避开导致相连风扇在通风系统中产生共振的频带。这有助于缩短安装时间和减少系统磨损。

风扇皮带监视
VLT® HVAC Drive 提供了完备的能耗信息,借此可以识别 HVAC 系统的低效组件。

火灾越控模式
在火灾越控模式下,VLT® HVAC Drive 将不理会控制信号、警告或报警。为了保证人们能在无烟的环境中安全撤离,它会尽可能地延长可靠运行时间,直至自身损毁。

风扇皮带监视
VLT® HVAC Drive 可以从电流和速度的关系中对断裂的皮带作出可靠判断。


火灾越控模式
在火灾越控模式下,VLT® HVAC Drive 将不理会控制信号、警告或报警。为了保证人们能在无烟的环境中安全撤离,它会尽可能地延长可靠运行时间,直至自身损毁。

温度设定点
在无需额外软件、传感器或控制器的情况下,VLT® HVAC Drive 可以通过冷却介质的压力计算出实际的室温,然后对压缩机的工作进行相应调整。借此可以使用价格更为低廉的压力传感器。

管道填充模式
管道填充成为可控的过程(闭环)。可以消除水锤、爆管及管道水气混合。

工作曲线末端功能可以检测管路破裂及泄漏
该功能可以检测管路破裂及泄漏,泵运行在工作曲线末端时会触发变频器发出报警,停泵或执行其他用户预先设定的动作。

干泵保护降低维修费用
The VLT® HVAC Drive 根据内部频率/功率测定持续评估泵的运作状态。

标配多泵控制器
内置多泵控制器最多能控制三台泵。

电机轮换
该内置逻辑控制功能可实现一用一备两台泵之间的的轮换。备用泵的启用可以防止水泵锈蚀,同时内置的计时器可以确保每台泵的工作时间和磨损程度大致相同。

流量补偿
流量补偿功能根据流量降低压力设定点,可以大幅节约能源。

启动/停止速度阶越
启动速度阶越可以将泵快速加速到正常工作速度范围的最小值,避免泵长时间低速运行造成轴承和机械密封损坏。无传感器压力和流量控制



安全性
The VLT® HVAC Drive 变频器具有安全停车功能选件,符合EN 954-1中第3类安装要求。该功能可以防止变频器意外启动。

附件

使用 VLT® HVAC Drive 时,您可以根据自己的需要选配多种附件。有关详细信息,请参阅操作说明书

选件
各种用于总线通讯、用户设置等的选件均可即插即用。

显示选件
本地控制面板 LCP(图形式和数字式) LCP 电缆,3 米 本地控制面板 (LCP) 远程安装套件

应用选件
外接 24 V 电源卡

现场总线选件
PROFIBUS DP V1 (MCA 101) Profisafe-Stop (MCA 103)
DeviceNet (MCA 104)
CAN 开环 (MCA 105)
以太网 IP (MCA 121)

I/O 选件
通用 I/O (MCB 101) 继电器选件卡(MCB 105)
外部24V直流电源选件(MCB-107)
模拟量I/O 和实时时钟备用电池(MCB-109).

滤波器
谐波滤波器(AHF 005/010 MCE)
正弦波滤波器(MCC 101)
dU/dt 滤波器 (MCC 102)

其他选件
IP21/NEMA1 套件
用来连接 PC 的 USB 电缆
谐波滤波器 AHF005/10