传动控制
> 产品
> 关于我们
> 新闻
> 产品资料
> 软件下载
> 传动部服务中心
> 问题解答
 
 
 
 
 
VLT® 变频马达 FCM300

VLT® 变频马达 FCM300

VLT® FCM300系列是一种集成变频器-马达的解决方案,它将VLT®变频器和高质量的马达两者巧妙的合二为一。 该变频器安装在原来电动机接线盒的位置。其高度不超过标准的接线盒,长宽也不超过电动机。 FCM300变频马达可用于各种派生的,满足客VLT® FCM300系列是一种集成变频器-马达的解决方案,它将VLT®变频器和高质量的马达两者巧妙的合二为一。

该变频器安装...

 功能和优点

功率范围
0.55–7.5 kW, 380–480 V

附件
IP55 (标准)
IP65/IP66 (可选)

电动机和变频器彼此间完美匹配
无需在变频器上用马达数据编程。

安装简易
无需面板空间–-变频马达直接安装在电动机上。

直接推行EMC兼容性
变频器与马达间无需电缆连接,内置RFI滤波器。

通讯
为连接PC而配置的RS485通讯内置标准Modbus RTU。

谐波滤波器
内置DC电抗器。无电缆长度限制。

RFI filter RFI滤波器
符合EN55011 1A(标准)
符合EN55011 1B(可选)

安装灵活
B03 底部
B05 边缘
B14 正面
B34 底部和正面
B35 底部和边缘

极或4极马达可选

附件和选件

现场总线
内置PROFIBUS DP选件。

本地控制面板
LCP2,文字数字式面板,便于设置,控制及诊断。

本地操作簿
LOP LED 简易控制面板可执行启动/停止,加速/减速和点动。

电位计选件
内部安装选件用于本地模式速度设定,

无传感器泵控制
OEM版本,提供精确的压力(压头)控制,无须使用压力传感器。

强制通风
在低速连续运转时不降低转矩输出。