传动控制
> 关于我们
> 新闻
> 产品
> 产品资料
> 软件下载
> 传动部服务中心
> 问题解答
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

传动解决领域的领导者

VLT变频调速器控制速度、转矩、加速度、同步、同位以及其它交流电机的工作过程。与减速电机结合,变频调速传动设备的节能增效功能十分显著。

丹佛斯传动部提供用户定制、用户友好、可靠和高效的传动解决方案--生产、测试、发货在两个小时内完成。

智能化设置

凭借在行业内多年的经验和应用知识,丹佛斯传动部提供可靠的,用户友好的传动解决方案来满足来自不同行业和领域的客户需要。标准化的模块设计具有极大的灵活性,有利于我们加速发展,并且能够在短时间内提供大量为用户定制的产品。

不落的太阳

丹佛斯的销售和服务机构分布在全球超过100个国家和地区, 以便及时提供产品,技术方案和售后服务。当地丹佛斯的工作人员了解业务,深入到应用领域,无文化背景和语言隔膜,真正做到24小时全球服务。
 

世界上第一个大规模批量生产的变频器

丹佛斯变频器的名字来源于“velocity control(速度控制)”,曾经有一个很短的时期,叫做“Velotrol”,之后,又进一步简化为VLT――现在丹佛斯传动部电机控制器的名称。
Search

稳步前行40年

1969年,丹佛斯将VLT® 5投放市场。第一系列的许多产品现在仍被应用于控制电机的速度,这证明了VLT®的可靠性。

以客户为导向的研发更保证了产品的稳定性、创新性、灵活性,这使得VLT®成为全球变频器市场的佼佼者,而丹佛斯也成为全球变频器的领先供应商。

2008年――丹佛斯变频器的40岁生日,体现了丹佛斯变频器的发展。我们的产品系列已经涵盖所有低压市场――从0.18 kW到1.2 MW。