| 5 Item(s) | | | | | | | | | | |
| | CVH | CVC , CVK , CVM , CVMH , CVMM , CVMO , CVMP , CVMT , CVP , CVPM , CVPP , CVQ , CVT , EVM , ICS 25-65 , PMC | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 | Butt weld | 10 mm | 3/8 in | - | I | Art. 3, par. 3 | |
| | CVH | CVC , CVH , CVK , CVM , CVMH , CVMM , CVMO , CVMP , CVMT , CVP , CVPM , CVPP , CVQ , CVT , EVM | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 | Weld | 15 mm | 1/2 in | - | I | Art. 3, par. 3 | |
| | CVH | CVC , CVH , CVK , CVM , CVMH , CVMM , CVMO , CVMP , CVMT , CVP , CVPM , CVPP , CVQ , CVT , EVM | ASME B 16.11 | Socket weld | 15 mm | 1/2 in | - | I | Art. 3, par. 3 | |
| | CVH | CVC , CVH , CVK , CVM , CVMH , CVMM , CVMO , CVMP , CVMT , CVP , CVPM , CVPP , CVQ , CVT , EVM , ICS 25-65 , PMC | ANSI B1.20.1 | NPT | - | 1/4 in | Internal | I | Art. 3, par. 3 | |
| | CVH | CVC , CVH , CVK , CVM , CVMH , CVMM , CVMO , CVMP , CVMT , CVP , CVPM , CVPP , CVQ , CVT , EVM , ICS 25-65 , PMC | ISO 228-1 | G | - | 1/4 | External | I | Art. 3, par. 3 | |