| 8 Item(s) | | | | | | | | | |
| | SCA-SS 20 | CFC , HC , HCFC , HFC , R717 , R744 | EN 10220 | Butt weld | 20 mm | 10,00 | I | III | |
| | SCA-SS 25 | CFC , HC , HCFC , HFC , R717 , R744 | EN 10220 | Butt weld | 25 mm | 24,00 | I | III | |
| | SCA-SS 32 | CFC , HC , HCFC , HFC , R717 , R744 | EN 10220 | Butt weld | 32 mm | 30,00 | I | III | |
| | SCA-SS 15 | CFC , HC , HCFC , HFC , R717 , R744 | EN 10220 | Butt weld | 15 mm | 8,00 | I | II | |
| | SCA-SS 20 | CFC , HC , HCFC , HFC , R717 , R744 | EN 10220 | Butt weld | 20 mm | 10,00 | I | III | |
| | SCA-SS 25 | CFC , HC , HCFC , HFC , R717 , R744 | EN 10220 | Butt weld | 25 mm | 24,00 | I | III | |
| | SCA-SS 32 | CFC , HC , HCFC , HFC , R717 , R744 | EN 10220 | Butt weld | 32 mm | 30,00 | I | III | |
| | SCA-SS 40 | CFC , HC , HCFC , HFC , R717 , R744 | EN 10220 | Butt weld | 40 mm | 30,00 | I | II | |