VLT® Компактно устройство за стартиране MCD 200
Благодарение на използването на най-новите технологии, като нов алгоритъм за управление на полупроводника и дизайна на байпаса, новите софтстартери са много компактни, а нивото на разсейване на топлината е много ниско.
Няма нужда от допъл...
|
VLT® Софтстартер MCD 100
MCD 100 е икономичен и изключително компактен софтстартер за променливотокови електромотори до 11 kW, благодарение на уникалния дизайн на полупродовника. MCD 100 е истински продукт от типа “поставяте и забравяте”.
Избор може да се направ...
| |