(BG) Данфос България
Решения с електрозадвижвания
> Решения с електрозадвижвания
> Новини
> Продукти
> Software Downloads
> Документация
> Зареждане на софтуера
> Продуктов каталог
> Сервиз в България
> Абонирайте се за бюлетин InMotion
> За нас
> За допълнителна информация
 
 
 
 
 

Честотни преобразуватели

VLT® HVAC Drive FC 100

Честотният преобразувател на Данфосс VLT® HVAC е предназначен за вентилационни, отоплителни и хладилни приложения. С многообразието си от мощни стандартни и допълнителни функции преобразувателят VLT® HVAC осигурява най-ниска стойност на об...

VLT® AQUA Drive FC 200

Честотният преобразувател на Данфосс VLT® AQUA Drive е предназначен за водоснабдителни и канализационни приложения. С многообразието си от мощни стандартни и допълнителни функции преобразувателят VLT® AQUA Drive осигурява най-ни...

VLT® AutomationDrive FC 300

 
Задвижването VLT® AutomationDrive представлява концепция с един единствен преобразувател, който управлява цялата поредица от операции, от обикновени до серво приложения на всякакви машини или производствени линии. Модулната платформ...

VLT® 2800 Series

Серията VLT® 2800 е сред най-малките универсални задвижвания на пазара. Предназначена е за редови монтаж със цел спестяване на пространство. Можете да изберете да го вземете в комплект с бобини за електродвигателя, RFI филтър, филтри LC+1B...

VLT® Micro Drive

VLT® Micro Drive е задвижване с общо предназначение за управление на променливотокови електромотори до 22.0 kW. Това е малко устройство с максимална здравина и надеждност. 
VLT® Micro Drive е произведено с ...