Решения с електрозадвижвания
> Решения с електрозадвижвания
> Продукти
> Eлектрозадвижвания
> Новини
> Software Downloads
> Документация
> Зареждане на софтуера
> Сервиз в България
> За нас
> За допълнителна информация
> Партньор в България
> Абониране за електронните бюлетини на Danfoss
 
 
 
 
 

Характеристики и предимства

Продуктова гама
1-фазно 200–240 V AC 0.18–2.2 kW
3-фазно 200–240 V AC 0.25–3.7 kW
3-фазно 380–480 V AC 0.37–22.0kW

VLT® Micro Drive е оригинален честотен преобразувател VLT® с ненадмината надеждност, удобство за потребителя и оптимална функционалност, а пускането му в действие е изключително лесно. Клемите са обозначени по същия начин както при останалите VLT® преобразуватели. Независимо от компактните си размери и улесненото пускане в действие, VLT® Micro Drive може да бъде настроен за перфектна работа дори при сложни приложения. С цел оптимизиране на действието и енергийната ефективност могат да бъдат настройвани около 100 параметъра.

Стандартно импрегнирани печатни платки
За агресивни среди

Реално спестяване на пространство чрез редови монтаж
Компактна конструкция позволява плътен монтаж един до друг без занижаване на изходните параметри.

Сведено до минимум проникване на прах
VLT® Micro Drive е конструирано така, че да не допуска принудителна вентилация на електрониката. Печатните платки вътре в задвижването са добре защитени.

Вграден филтър за радиочестотни смущения
Радиочестотното смущение от кабели на двигателя се ограничава чрез вграден RFI филтър, позволявайки 15 м дължина на кабелите (екранирани).
Отговаря на нормативните изисквания на ЕС.

Вградени спирачни функции
Чрез вградените функции за постояннотоково и променливотоково спиране VLT® Micro Dive може да преобразува кинетичната енергия от приложението в спирачна сила за намаляване скоростта на електродвигателя. В задвижванията от 1.5 kW нагоре се вгражда спирачен модул.

Опции за дисплея
Цифров локален контролен панел;
- Без потенциометър (LCP 11)
- С потенциометър (LCP 12)
Комплект за изнесен монтаж на контролен панел с 3 м кабел.

Принадлежности
Комплект NEMA 1
Комплект развързваща пластина Комплект за монтаж на DIN шина


Технически данни

Мрежово захранване(L1, L2, L3):
Захранващо напрежение
1-фазно 200–240 V ±10%
3-фазно 200–240 V±10%
3-фазно 380–480 V ±10%

Изходни данни (U, V, W):
Изходно напрежение: 0-100% от захранващото напрежение

Изходна честота
0–200 Hz (режим VVC+)
, 0–400 Hz (режим U/f)

Превключване по изход
Неограничено

Рампови времена
0.05–3600 sec

Цифрови входове:
Програмируеми входове:
5
Логика:
PNP или NPN
Ниво на напрежението:
0-24 V

Импулсни входове:
Програмируеми входове 1*
Ниво на напрежението:
0–24 V DC (PNP положителна логика)
Честота на импулсния вход:
20–5000 Hz
* Единият от цифровите входове може да се използва за импулсен.

Аналогов вход:
Аналогови входове: 2
Режими:
1 по ток / 1 по напрежение или по ток
Ниво на напрежението:
0 – 10 V (по скала)
Ниво на тока:
0/4–20 mA (по скала)

Аналогов изход:
Програмируеми аналогови изходи: 1 Обхват на тока на аналогов изход: 0/4–20 mA

Релейни изходи:
Програмируеми релейни изходи: 1 (240 VAC, 2 A)

Одобрения:
CE, C-tick, UL

Комуникации по полева бус шина: FC протокол
Modbus RTU