Les nouvelles
> Business et Finance
> Produits
> Foires & événements
> Le magazine du Groupe
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
La vanne thermostatique BVTS

Vanne thermostatique BVTS : le choix idéal pour les combustibles alternatifs

08 octobre 2009
En décembre 2008, Danfoss a lancé la vanne thermostatique BVTS pour un usage dans les chaudières à biomasse sur le marché européen. La BVTS est utilisée pour deux applications principales. D'abord, elle protège les chaudières contre les surchauffes pour éviter que l'eau n'atteigne le point d'ébullition. Si la température de l'eau augmente trop, la vanne s'ouvre et laisse entrer de l'eau froide par le système d'échange de chaleur, ce qui fait baisser rapidement et efficacement la température. Sa seconde application consiste à empêcher les retours de flamme. La vanne BVTS surveille la température dans le système d'alimentation en combustible, et si la température dépasse 95 °C, la vanne laisse passer suffisamment d'eau pour éteindre le feu.

Nouveaux marchés, nouvelles applications

L'Europe centrale dépendait précédemment des combustibles fossiles pour le chauffage résidentiel, mais les hausses de prix et l'approvisionnement instable en pétrole et en charbon ont incité à chercher des solutions de remplacement viables, dont les chaudières à biomasse devenues très populaires. La BVTS est aussi installée sur les poêles à bois à chemise d'eau, avec un résultat probant.

Les fabricants d'équipements en Pologne, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, Croatie et Serbie ont accueilli chaudement les vannes thermostatiques BVTS de Danfoss. L'instabilité du marché des combustibles fossiles a entraîné l'adoption de solutions plus écologiques pour chauffer les maisons, telles que les chaudières à biomasse et les poêles à bois avec chemise d'eau. Dans les systèmes à chemise d'eau, la chaleur générée par la combustion chauffe l'eau entre deux enveloppes qui entourent le poêle. L'eau chaude est ensuite acheminée vers les radiateurs reliés au système de chauffage central.
des combustibles fossiles
Parmi les méthodes de chauffage résidentiel simples et relativement peu onéreuses, les chaudières à biomasse et les poêles à bois révèlent déjà un potentiel énorme dans cette région. Les biocombustibles sont neutres en CO2 et, comme le bois de chauffage local est abondant, l'approvisionnement continu peut être assuré sans problème. C'est une bonne nouvelle pour les utilisateurs de poêles à biomasse et à bois et une excellente nouvelle pour l'environnement.

N'hésitez pas à contacter le représentant Danfoss le plus proche pour de plus amples informations.  

Par Paweł Zmysłowski, Sales Manager Poland