Les nouvelles
> Business et Finance
> Produits
> Foires & événements
> Le magazine du Groupe
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Régulation de température à la sonde MBT 3270

Régulation de température jusqu'à 300 °C grâce à la sonde MBT 3270

05 octobre 2009
Danfoss avait déjà entrepris de repenser la conception de la sonde de température MBT 3270 lorsqu'un client potentiel a émis le souhait de se procurer une sonde de température avec un temps de réaction très court. C'est tout naturellement que Danfoss a intégré cette exigence dans son processus de conception. Aujourd'hui, la sonde de température que nous proposons à notre clientèle est en capacité de réguler des températures élevées avec un temps de réaction plus rapide sans oublier d'autres fonctionnalités disponibles selon les besoins.

Nouvelle conception associant innovation et rentabilité

Après une phase de développement intense, Danfoss a lancé une nouvelle version de la sonde de température MBT 3270 en septembre 2009. Cette nouvelle version s'avère moins complexe que le modèle précédent. Elle offre également plus d'options permettant son adaptation aux besoins du client, possède un temps de réaction plus élevé et intègre de nouvelles fonctionnalités. Elle est bien entendu en capacité de réguler des températures jusqu'à 300 °C.

Quels ont été les défis qu'il a fallu relever pour mettre au point une nouvelle sonde de température capable de répondre aux exigences d'applications à température élevée comme les compresseurs d'air sans huile et les systèmes de remise en circulation de gaz d'échappement (EGR)?

Le premier défi a consisté à trouver un nouveau matériau de remplissage capable de supporter une température de 300 °C sans rien perdre de ses capacités de transfert de chaleur. Les compresseurs d'air sans huile et les systèmes EGR effectuent des mesures de gaz, il fallait donc un temps de réaction rapide. Il s'avère qu'un client potentiel a stipulé un objectif de Tau < 10 secondes pour un gaz d'échappement circulant à 6 m/s. Dans ce contexte, Danfoss a décidé de mettre au point une nouvelle soufflerie pour mesurer la vitesse de l'air. L'ensemble du processus était commandé par ordinateur pour écarter tout risque d'erreur humaine.
L'ensemble du processus a abouti à une nouvelle version modulaire et compacte, capable non seulement de répondre à l'objectif de Tau < 10 secondes en deux secondes lors d'essais, mais de présenter d'autres avantages. De conception modulaire, cette version est dotée de fiches, de câbles, de raccordements de procédé, de tubes de protection et d'éléments de sonde pouvant être combinés en fonction des besoins du client. Sa conception modulaire permet également de standardiser les processus de production, de sorte que les coûts soient maintenus bas sans jamais compromettre le niveau de qualité Danfoss.

Rapide, fiable et solide, la sonde MBT 3270 pour température élevée mérite d’être essayée. Contactez votre distributeur Danfoss le plus proche pour de plus amples informations.  

Par Christian Dall Larsen, Market and Application Manager