Les nouvelles
> Business et Finance
> Produits
> Foires & événements
> Le magazine du Groupe
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
R22 Phase Out

RETRAIT DU R22

01 octobre 2009
La communauté internationale s'est engagée à stopper progressivement l'utilisation du fluide frigorigène R22 (HCFC) selon un agenda bien précis.
La première phase de cet agenda sera mis en place en Europe, aux USA et dans un nombre d'autres pays.
 L'utilisation du R22 dans les équipements neufs est déjà interdit alors que, l'utilisation de R22 vierge n'est autorisé que jusqu'à la fin 2009. L'usage de R22 recyclé sera autorisé jusqu'en décembre 2014.
Les clients peuvent suivre des stratégies de renouvellement d'installations ou de retrofit avec fluide de substitution au R22 avant la mise en application de ces échéances.

Danfoss recommande le renouvellement d'installation sur base de fluide de remplacement au R22, comme étant la solution la plus économique et écologique à long terme 

Visitez notre site internet pour en apprendre plus sur la législation et les recommandations de Danfoss.