Séminaire Pure & Clean organisé par Rittal et Danfoss - 27 mars 2012
20 février 2012
Hygienic Design with High Efficiency !
Les exigences dans l’industrie alimentaire s’accroissent continuellement. Il est donc important de bien choisir le concept de son installation afin de se prévenir de toute contamination et de limiter les activités de nettoyage.
Ces dernières années, Rittal et Danfoss ont développés différents concepts dans le domaine des armoires électriques, des variateurs de fréquence, des systèmes de transmission répondant à la norme EHEDG qui devient la référence en cette matière.
Ce séminaire s’adresse aux entreprises actives dans le secteur de l’alimentation, des boissons, et de l’industrie pharmaceutique, mais également aux intégrateurs et aux bureaux d’ingénieurs qui développent et réalisent des projets pour ce type d’industrie