Les nouvelles
> Business et Finance
> Produits
> Foires & événements
> Le magazine du Groupe
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Nouveaux groupes Optyma Plus™ dotés de compresseurs Scroll

03 juin 2009
Découvrez une nouvelle dimension de solutions silencieuses, de haute performance et plug and play

Complétant la gamme actuelle des compresseurs Danfoss, la série MLZ de compresseurs Scroll conçus pour  la réfrigération constitue également le cœur de la nouvelle plate-forme des groupes de condensation scroll OPTYMA PLUS™ désormais proposés par Danfoss. La nouvelle gamme, qui intègre la technologie scroll, vient compléter la gamme existante de groupes de compresseur à piston hermétique. Votre « best seller » est désormais dotée de deux technologies.
Click below to download the story as .pdf or go to our online article overview.
Les groupes de condensation OPTYMA PLUS™ sont les groupes les plus ingénieux et les plus silencieux jamais conçus par Danfoss. Disponibles dans une gamme complète de différents formats et protégés par une carrosserie étanche, ils conviennent parfaitement pour toutes les applications de réfrigération commerciale classiques. De surcroît, ils sont exclusivement conçus avec des régulateurs originaux de Danfoss assurant ainsi une performance et une fiabilité inégalées. Avec 9 nouveaux modèles dotés de la technologie scroll et deux nouvelles versions à piston pour les applications MBP R404A/R507, basées sur nos modèles SC12MLX et GS26MLX, Danfoss propose désormais une gamme entièrement optimisée de solutions de froid économes en énergie, silencieuses et plug and play, destinées à des applications telles que :
• Entrepôts frigorifiques et chambres froides
• Caves à bière et à vin
• Commerce de proximité et superettes
• Station service

Maîtrise des niveaux acoustiques
En concevant les groupes de condensation OPTYMA PLUS™ avec pour base principale un nouveau compresseur scroll performant et efficace, nous avons encore pu réduire les niveaux sonores et renforcer l’efficacité générale du groupe. L’isolation acoustique, la conception interne spécifique du moteur dans la carrosserie et la réduction de la vitesse du ventilateur pendant les périodes de faible puissance rendent l’exploitation de l’OPTYMA PLUS™ si calme et silencieuse qu’elle ne dérangera en aucun cas la quiétude de votre environnement.

Facile à installer
Tous les groupes sont conçus pour une utilisation extérieure et sont donc protégés par une carrosserie solide et étanche, de conception compacte et élégante, facilitant la manipulation et l’installation. Les groupes sont équipés d’un coffret de branchement IP54 entièrement pré-câblé et fournis avec tous les principaux composants déjà installés pour une mise en service simplifiée: il suffit de monter le groupe, de charger le système et de le mettre sous tension pour rendre le processus de refroidissement opérationnel. L’utilisation du nouveau compresseur scroll deux fois plus léger que les modèles semi-hermétiques concurrents équivalents et aussi plus léger que les modèles scroll à piston hermétiques concurrents, nous a permis de proposer un modèle petit et compact pour une manipulation et une gestion simplifiées. Les groupes s’intègrent dans les plus petits espaces tout en laissant suffisamment de place à l’installateur pour accéder facilement aux composants. Ainsi, le voyant d’huile est accessible depuis l’extérieur facilitant considérablement les opérations de maintenance. L’entière compatibilité avec le régulateur OPTYMA™ constitue un avantage supplémentaire pour l’installateur.

Technologie standard de Danfoss intégrée
Conçus exclusivement avec les technologies et composants de Danfoss, les groupes de condensation OPTYMA PLUS™ sont câblés et testés en usine. Ils constituent une solution de froid idéale pour les applications types dans les magasins alimentaires, les stations services et les chambres froides. Le fait que les Scroll sont de véritables compresseurs multi-réfrigérants, à savoir qu’ils peuvent fonctionner avec le R134a et R404A/R507, garantit la satisfaction de tous les besoins sans en compliquer le choix. Votre revendeur agréé ou votre technicien Danfoss peut vous aider à sélectionner la solution adaptée à vos besoins énergétiques, réglementaires et environnementaux.

Ensemble, travaillons pour gagner !

Notre objectif quotidien est d'être à l'écoute de nos clients pour satisfaire leurs besoins à court et long terme. Nous souhaitons être perçus comme

LE FOURNISSEUR ET PARTENAIRE NUMERO UN POUR NOS CLIENTS.

Ensemble, travaillons pour gagner.

Danfoss contribue à la réalisation de vos projets.