Les nouvelles
> Business et Finance
> Produits
> Foires & événements
> Le magazine du Groupe
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Nouvelle norme européenne pour économiser l'énergie et limiter les émissions de C02

20 novembre 2009
L’Union Européenne a récemment adopté une directive éco-conception pour un rendement énergétique plus efficace des moteurs et de leurs appareils de contrôle. Les conditions d'utilisation concernant les moteurs électriques seront renforcées. En effet, dès 2011, tous les moteurs électriques devront satisfaire à la norme IE2 et en 2015, tous les moteurs électriques industriels IE2 devront être équipés d’un variateur de fréquence ou répondre aux exigences de la norme IE3.

EU : Les variateurs de vitesse doivent être utilisés pour économiser l’énergie et limiter les émissions de C0 

Dans l’Union Européenne, il y a plus de 85 millions de moteurs électriques, ces moteurs utilisent 30 à 40% de l’électricité utilisée en Europe. Dès que ces moteurs satisferont aux normes de rendement ou seront contrôlés par des variateurs de fréquence, l’énergie utilisée diminuera de 20 à 30 % selon les études effectuées par la Commission Européenne. Cela correspond à 7% de la consommation électrique totale utilisée en Europe ou bien la consommation annuelle totale pour la Suède.  

En tant que producteur et leader sur le marché des variateurs de fréquence, Danfoss a soutenu les efforts pour renforcer les règles en matière d’émission de C02

"Etant donné que les moteurs IE3 sont plus chers que les moteurs IE2, certains utilisateurs choisiront de les faire réguler par des variateurs de fréquence. La maîtrise des coûts et la prise de conscience pour un meilleur rendement des moteurs augmentera la demande pour des variateurs de fréquence" dixit Ole Moller Jensen, Senior Vice President de Danfoss Drives. "Dans un futur proche, de nombreuses discussions sur les économies d’énergie auront lieu, nous disposons de connaissances approfondies dans ce domaine que nous aimerions partager avec nos interlocuteurs européens" dit-il.  

La norme

La directive adoptée concerne les moteurs électriques se situant dans la gamme de puissances allant de 0,75 à 375 kW. Ces derniers utilisent 70% de l’énergie consommée dans le domaine industriel. La consommation totale dans cette branche est estimée à 1.067.000.000.000 kWh – qui produit 427.000.000  tonnes de C02. La consommation totale des moteurs électriques augmentera en 2020 jusqu’à 1252.000.000.000 kWh. Dans un même temps; les émissions de gaz à effet de serre devront diminuer de 20%.      

Classe de rendement IE  
La norme IEC 60034-30 fut publiée début 2009 avec des classes de rendement identiques pour tous les pays  (International Energy Efficiency Class)    
I.E. 1 = Standard
I.E. 2 = Elevé
I.E. 3 = Premium 
I.E. 4 = Super Premium

La norme IEC 60034-30 est également valable en dehors de l’Europe.  

Danfoss Drives a développé des variateurs de fréquence VLT afin d’optimaliser l’énergie consommée par les moteurs. Economies possibles réalisées en 2020 grâce à la norme éco-conception s’élève à 135.000.000.000 kWh, soit une diminution des émissions de C02 de 63.000.000 tonnes et un gain de 9 milliards. Ces économies représentent la consommation annuelle en 2005 pour la Suède.