Les nouvelles
> Business et Finance
> Produits
> Foires & événements
> Le magazine du Groupe
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

MBS 1350 : le nouvel outil de prédilection des principaux acteurs de l'hydraulique mobile

28 mai 2008
Le MBS 1350 à double sortie rencontre actuellement un vif succès sur le secteur de l'hydraulique mobile. Doté d'une fonction logique de commutation électronique et d'une sortie transmetteur, le MBS 1350 semble voué à mettre un terme aux problèmes de fuites et de fiabilité.

Qualité, précision et performance

Dans l'industrie de l'hydraulique mobile, les fabricants délaissent de plus en plus  les pressostats mécaniques  sur les systèmes de transmission et de stabilisation au profit des produits électroniques. Cette nouvelle tendance s'explique par les problèmes liés aux pressostats mécaniques, tels que les fuites, le manque de précision et de fiabilité.

Danfoss commercialise son transmetteur de pression MBS 1350 (version compacte pour OEM) depuis l'automne 2007. Spécialement conçu pour leurs applications industrielles rigoureuses telles que le bâtiment et l'équipement agricole, le MBS 1350 intègre un amortisseur d'impulsions qui lui confère une haute protection contre la cavitation et les coups de bélier. Fort d'une conception spécialement adaptée, il se caractérise par une excellente stabilité aux vibrations, une robustesse exceptionnelle et une protection élevée contre les EMI (interférences électromagnétiques). Le MBS 1350 n'est pas seulement conforme aux exigences industrielles les plus sévères : de par sa qualité, sa précision et ses performances, il plaide littéralement en faveur des systèmes électriques.

Le MBS 1350 offre de nombreux  atouts sur le plan technique :  
- Compatibilité avec les tensions ratiométriques (5 V) et absolues (12 et 24 V)
- Possibilité d'alimentation 0 à 5 V ou 0à X V, en fonction de l'élévation ou de la chute de pression
- Deux options d'intensité : 2 mA et 150 mA
- Valeur de commutation stable et très précise
- Bonne résistance à la surpression
- Conception compacte et faible nombre de trajets de fuite (parties humides en acier inoxydable, soudées les unes aux autres)

Conscient de l'importance de la qualité pour sa clientèle, Danfoss veille scrupuleusement à la qualité de ses installations de fabrication et de ses produits. L'installation de fabrication du MBS 1350, située à Durham, au R.-U., se prête volontiers aux audits d'assurance qualité des fournisseurs menés par leur ingénieurs qualité ou production . Tous ceux qui ont saisi cette opportunité et inspecté les installations de Danfoss ont donné leur approbation.

Le MBS 1350 est promu à un bel avenir. En effet, nous travaillons en étroite collaboration avec un certain nombre de clients afin de le perfectionner et cela  à grand renfort de prototypes et de déclinaisons.

N'hésitez pas à contacter votre représentant Danfoss local pour de plus amples informations.

Rob Allaker, Product Marketing Manager, Pressure Sensors