Les nouvelles
> Business et Finance
> Produits
> Foires & événements
> Le magazine du Groupe
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Le pressostat BCP de Danfoss obtient la certification russe

16 mai 2008
Le service fédéral russe pour l'écologie, la technologie et l'inspection nucléaire a homologué le pressostat BCP pour une utilisation sur des applications à risques. Un rapport favorable des experts de l'institut central des sciences et de la recherche a accéléré le processus.

BCP - Pressostat pour le contrôle  des chaudières à eau et à vapeur.

En 2007, Danfoss a lancé le BCP, un nouveau pressostat pour le contrôle des chaudières à eau et à vapeur. Le BCP est né de l'association de technologies de pointe et de la longue expérience de Danfoss sur les équipements de contrôle de production. Il se montre à la hauteur dans des situations où une commande de sécurité intrinsèque est recommandée et souvent indispensable.

Le pressostat BCP répond aux exigences internationales les plus strictes de fiabilité et de sécurité et a récemment obtenu la certification de l'une des organisations de sécurité industrielle les plus réputées : TÜV. Maintenant il est mis à l'épreuve en Russie.

La Russie compte quelques-unes des réglementations de sécurité industrielle les plus strictes du monde. Tout équipement ne peut être utilisé dans des applications à risques que s'il a reçu une autorisation spéciale du service fédéral russe pour l'écologie, la technologie et l'inspection nucléaire (Rostechnadzor en russe).

Afin d'obtenir l'approbation Rostechnadzor, le BCP a été minutieusement examiné par les experts de l'institut central des sciences et de la recherche sur les automatisations complexes (CNIIKA). Les experts ont été particulièrement impressionnés par la durabilité du pressostat (plus de deux millions de cycles mécaniques et plus de 250 000 cycles électriques) et par sa conception conviviale.

Le pressostat s'intègre dans un vaste éventail d'applications, peut supporter une plage de pression de 0,1 à 40 bars et certains modèles ont un réarmement automatique et manuel avec des réglages maximum et minimum. La fiche DIN 43650A, facile à utiliser, assure également la protection face à des changements de réglages non autorisés et une bonne précision de lecture.

À partir du rapport du CNIIKA, le service fédéral russe pour l'écologie, la technologie et l'inspection nucléaire a homologué le pressostat BCP pour une utilisation sur des applications à risques, prouvant une fois encore que les produits Danfoss constituent un choix sûr.
Par Alexander Tsypin, Country Sales Manager, Russie