Les nouvelles
> Business et Finance
> Produits
> Foires & événements
> Le magazine du Groupe
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

L'échangeur thermique à plaques brasées, très apprécié dans les équipements de chauffage par induction taïwanais

13 novembre 2009
Lorsqu'en 2007, les fabricants taïwanais d'équipements de chauffage par induction ont commencé à utiliser les électrovannes et les pressostats Danfoss, ils ont été satisfaits des résultats. La qualité de produits fiables et l'excellent service ont fait de Danfoss un partenaire privilégié du secteur. Ainsi lorsqu'un important fabricant taïwanais d'équipements de chauffage par induction a cherché un nouveau fournisseur d'échangeurs thermiques à plaques brasées, il s'est tourné vers Danfoss.

Produits robustes et service de qualité

Les échangeurs thermiques à plaques brasées Danfoss constituent le choix idéal pour transférer rapidement la chaleur d'un liquide à un autre : on parle de transfert de chaleur à phase unique. Composées d'une série de fines plaques métalliques ondulées qui sont brasées les unes avec les autres, ces grandes surfaces de transfert thermique garantissent une perte de chaleur minimale, d'où leur extrême efficacité. Disponibles dans un large éventail de tailles et de capacités, ces échangeurs thermiques sont économiques et offrent une solution de remplacement parfaite des échangeurs thermiques conventionnels.  

Dans l'application du fabricant taïwanais, le transfert de chaleur s'effectue entre le liquide de refroidissement et l'eau. Pour trouver la solution idéale, le logiciel EnFusion™ Hex Calc de Danfoss a été utilisé. Le logiciel a sélectionné un échangeur thermique à plaques brasées pesant 3,8 kgs de moins que le produit du fournisseur précédent et qui, malgré sa petite taille, offre les mêmes capacité et efficacité élevées.
Le fabricant taïwanais d'équipements de chauffage par induction a obtenu des produits qui fonctionnent bien grâce aux électrovannes, pressostats et échangeurs thermiques à plaques brasées Danfoss et a pu s'appuyer sur un partenaire fiable.  

Danfoss et notamment ses ingénieurs en conception industrielle proposent un portefeuille de produits complet, constamment élargi et renouvelé. Et leur réputation s'étend non seulement à Taiwan mais aussi dans le monde entier.

Contactez le bureau Danfoss le plus proche pour plus d'informations sur l'aide que peut vous apporter Danfoss.   

Par CC Liu, Sales Supervisor Taiwan