Les nouvelles
> Business et Finance
> Produits
> Foires & événements
> Le magazine du Groupe
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
CCMT

Détendeur haute pression CCMT: Réalisez aisément de petites installations CO2 en transcritique, en alliant économies et sécurité

27 avril 2012
Sûr, facile d'utilisation, abordable, telles étaient les caractéristiques au coeur des préoccupations lorsque Danfoss a conçu le détendeur CCMT – dernière nouveauté pour les petits systèmes de réfrigération au CO2.

Dans l'industrie alimentaire, les systèmes de réfrigération au CO2 permettent aux supermarchés de réduire leur impact global sur l'environnement ainsi que les coûts de fonctionnement. Pour les plus petits commerces tels que les supérettes et stations-service, il n'est pas rentable d'installer de gros systèmes de réfrigération au CO2. Cependant, avec le nouveau détendeur haute pression CCMT, les plus petits systèmes de réfrigération transcritiques CO2 sont désormais économiques, faciles à installer et sûrs.

Détendeur haute pression pour petits systèmes

Non-toxique, ininflammable et avec un ODP nul, le CO2 a une capacité volumétrique élevée, ce qui le rend idéal pour les systèmes de réfrigération de taille moyenne. Avec plus de 1500 installations transcritiques en fonctionnement à travers le monde, Danfoss est reconnu comme l'un des leaders de composants pour systèmes de réfrigération au CO2. Aujourd'hui, Danfoss rend cette technologie accessible aux petits systèmes de l'industrie alimentaire.

Le détendeur haute pression CCMT a été conçu pourdes installations au CO2 transcritique avec une puissance allant jusqu'à 100 kW. Alternative au détendeur haute pression ICMTS pour systèmes de réfrigération de forte capacité, le CCMT fonctionne comme un détendeur haute pression ou une vanne de refroidissement. Il peut aussi être utilisé en bypass gaz sur un réservoir intermédiaire comme détendeur ou une vanne modulante à l'aspiration sur des systèmes CO2.

Sûr et facile à utiliser
Conçu pour fonctionner avec un régulateur de centrale, le CCMT est rapidement connectable au système. En cas de saleté ou de câblage défectueux, le CCMT est facile à nettoyer ou remplacer, ce qui permet de limiter les temps d'arrêt du système. Avec une pression de service maximale de 140 bar, le CCMT est conçu et testé pour répondre aux normes de sécurité élevées. Grâce aux raccords multi-connections, vous pouvez choisir de braser ou souder la vanne. Le CCMT dispose d'un brevet sur le design du cône de détente, ce qui le rend performant sur toute la plage de pression.
 
Fabriqué en acier inoxydable, le CCMT répond aux normes de sécurité EN 12284 et est produit dans des usines certifiées TS 16949. 

Le CCMT peut également être utilisé dans les pompes à chaleur.