Croissance rapide du nombre d'éolienne
Au niveau planétaire, le nombre d'éoliennes a augmenté en moyenne de 22,3 % par an au cours des cinq dernières années. Et une récente estimation prévoit que ce nombre continuera de croître de 20,7 % par an au cours des cinq prochaines années. En 2007, les dix principaux fournisseurs d'éoliennes ont représenté 95 % de la production d'éoliennes totale. C'est une bonne nouvelle à la fois pour l'environnement et pour Danfoss.
Les produits Danfoss contribuent au contrôle des fonctions vitales, telles que celles assurées par les multiplicateurs de vitesse et les systèmes hydrauliques des éoliennes. Nous fournissons directement et indirectement les dix plus grandes entreprises mondiales du secteur éolien en capteurs de pression et de température, pressostats et thermostats et vannes industrielles. En fait, tous les acteurs du secteur achètent les produits Danfoss et de nombreux constructeurs demandent expressément les capteurs et régulateurs Danfoss pour leurs équipements éoliens.
En raison de conditions environnementales extrêmes, les éoliennes doivent répondre à des exigences très strictes. Les vents violents, leur changement de direction, ainsi que les conditions difficiles en mer et en haute altitude influent sur la performance des éoliennes. Pour répondre à ces exigences, Danfoss a conçu des capteurs de pression avec technologie piézorésistive intégrée, idéaux pour les applications d'éoliennes dans des conditions extrêmes.
Afin de mieux conseiller et aider ses principaux clients du secteur éolien, Danfoss a constitué une équipe de gestion des comptes. Cette équipe travaille en étroite collaboration avec les cinq plus grandes entreprises éoliennes, dont Vestas, Gamesa et Suzlon, dans le but d'optimiser leur utilisation des produits Danfoss et de leur permettre d'exploiter au mieux l'énergie éolienne.
Une autre nouveauté chez Danfoss : la division Danfoss Wind Power, créée par Danfoss Ventures. Danfoss Wind Power coopère avec les autres divisions Danfoss afin de mettre en avant les produits pour le secteur éolien. Danfoss Wind Power se concentre principalement sur les variateurs de fréquence et sur l'électronique de puissance, deux produits de notre division Danfoss Motion Controls. Cela renforce davantage notre contribution au secteur éolien.
L'énergie éolienne est cruciale pour Danfoss. En tant que fournisseur de produits dédiés aux entreprises qui ont fait le pari de l'énergie éolienne, nous travaillons assidûment afin de nous assurer que le secteur éolien produise une part encore plus importante de l'électricité totale dans les années à venir.
Par Per Sønderriis, Business Development Manager – Marine & Power Generation