Les nouvelles
> Business et Finance
> Produits
> Foires & événements
> Le magazine du Groupe
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Nouveau: catalogue produits VLT Drive !

16 janvier 2012
La conception des variateurs VLT® Danfoss a été pensée  pour permettre à nos clients d’exercer un contrôle facile et efficace sur chaque application alimentée par un moteur CA.

Le contrôle d’une application – ventilateur,  pompe, compresseur, centrifugeuse, palan, bande transporteuse, élévateur etc. – par variateur de fréquence procure deux avantages majeurs :

■ Un fonctionnement entièrement automatisé
■ Des économies d’énergie importantes 

Pour un environnement sain,propre et préservé

50% Économie d’énergie

La commande de vitesse des ventilateurs et des pompes permet très souvent de réaliser d’importantes économies d’énergie.

Les économies d’énergie sont liées au type de technologie appliquée et au fait que les applications sont moins énergivores au repos ou en fonctionnement à charges partielles.Les variateurs VLT® sont prévus à cet effet – aucun autre appareil n’est plus efficace sur le plan énergétique que les variateurs VLT®.

Fonctionnement entièrement automatisé

Les variateurs VLT® permettent d’augmenter les capacités d’automatisation d’une installation. Compte tenu de la diversité des secteurs industriels, aucune application ne se ressemble. Toutefois, les fonctions de programmation des variateurs VLT® permettent à chaque client de définir les paramètres fondamentaux pour répondre à ses besoins spécifiques.

Découvrez notre catalogue VLT en cliquant sur le lien ci-dessous !