Archives
> Nouvelles générales
> Refrigeration Nouvelles
> Industrial Automation Nouvelles
> Transmission électrique Nouvelles
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Variateurs de fréquence IP 20

04 juillet 2008

Danfoss met à votre disposition les variateurs de fréquence VLT® dans leur nouvelle version livrée IP 20.

Les plus petits IP 20, tout-en-un !

Voici les plus petits variateurs du marché et comme pour les versions précédentes, ils sont proposés avec filtres RFI (EMC) et selfs de réduction des courants harmoniques incorporés.

Une gamme complète 0,25...450 kW pour montage en armoire électrique

Ces nouveaux variateurs Danfoss complètent les 0,25... 7,5 kW "bookstyle" et les 110...450 kW. Vous disposez dès à présent d’une gamme complète pour montage en armoire électrique.

Jusque 50° C
Ces nouveaux variateurs compacts IP 20 supportent 45°C en moyenne 24 heures et 50° C maximum, sans déclassement.    

 

 3 avantages pour un prix d’armoire plus compétitif

1) Des armoires plus petites La nouvelle version IP 20 permet de réduire fortement le volume de l’armoire électrique.
2) Un coût de main d’oeuvre moindre La durée du câblage est réduite grâce à l’accès direct du bornier de puissance.
3) Des ventilateurs d’armoire plus petits Le débit de ventilation peut être réduit puisque le variateur supporte une température ambiante plus élevée.    
Borniers directement accessibles par le bas
Les borniers de puissance sont directement accessibles par le bas sans ouvrir le boitier.

Armoires moins chères et plus compactes
La nouvelle version IP 20 permet de réduire fortement le volume d’armoire et requiert une ventilation moindre. Le temps de câblage est réduit grâce à l’accessibilité directe du bornier de puissance. Les armoires reviennent moins chères.