Réfrigération & Conditionnement d'air
> Accueil Réfrigération
> Les nouvelles
> Les produits
> Produit mis à l'honneur
> Littérature Technique
> Logicels
> Réfrigérants
> Nos différents domaines d'activité
> Training et Formation
> Formulaires de retour
> Contactez-nous
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

DanCapTM 1.0 Programme de sélection

Configuration requise:

  • Min. 200 MHz Pentium® ou équivalent
  • 32 MB RAM min., 64 MB recommendé
  • 15 MB d'espace disque disponible
  • Microsoft Windows 95®, 98, ME, XP,
  • NT 4.0, 2000 ou version ultérieure

Passion et responsabilités

Le groupe Danfoss réalise un chiffre d'affaires de 2,2 milliards d'euros et emploie plus de 18.200 personnes à travers le monde.

En s'appuyant sur nos valeurs fondamentales, notre souhait est d'être un leader mondial dans les domaines d'activités suivants: la réfrigération, le chauffage & l'eau et la transmission électrique.


Notre objectif est de répondre aux attentes de nos communautés d'intérêt en étant une société hautement respectable, qui contribue à l'amélioration de la qualité de la vie par la maîtrise des technologies de pointe dans les applications de ses clients, tout en respectant l'environnement et les valeurs sociales.