(BE) Danfoss Belgique
Réfrigération & Conditionnement d'air
> Accueil Réfrigération
> Les nouvelles
> Optyma Plus Campaign
> Les produits
> Littérature Technique
> Logicels
> Nos différents domaines d'activité
> Training et Formation
> Contactez-nous
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Optyma Plus

Optyma™ Plus: groupes de condensation autonomes silencieux conçus par Danfoss

Optyma™ Plus est une nouvelle gamme de groupes de condensation autonomes conçue à partir de composants de qualité Danfoss pour une fiabilité garantie. Cette gamme est extrêmement silencieuse, facile et rapide à installer, compacte et à faible consommation d’énergie. Les groupes ont été spécialement conçus pour une utilisation en extérieur, proches des zones résidentielles sans créer de nuisance.
Pour plus d'information sur l'Optyma Plus™,cliquez sur le lien ci dessous.

Les nouveaux groupes de condensation OPTYMA PLUS™ soulignent notre volonté de rendre la vie plus simple et plus confortable grâce aux régulateurs, aux compresseurs et aux groupes de condensation d’une grande fiabilité. OPTYMA PLUS™ est une nouvelle gamme de groupes de condensation conçue avec des composants de qualité Danfoss pour une fiabilité garantie.

+ Composants Danfoss inclus
Les groupes de condensation OPTYMA PLUS™ sont conçus avec des composants de qualité Danfoss comme le compresseur Danfoss, le voyant SGN, le filtre dés hydrateur DML, les 2 vannes à billes GBC, le contacteur magnétique, le fusible électrique, le pressostat convertible de type KP17 WB compatible pour des réglages manuels ou automatiques côté HP, le variateur de vitesse pour ventilateur RGE à l’extérieur et l’interrupteur principal monté sur le côté.

+ Capot robuste mais esthétique
Le capot résistant aux intempéries est conçu en acier revêtu de poudre d’époxy avec un design fonctionnel moderne dans un coloris neutre qui s’harmonise avec l’environnement. Ces caractéristiques garantissent une longue durée de vie, même dans les environnements les plus difficiles.

+ Niveau sonore extrêmement bas
Conçus pour répondre à la demande du client, leur atout principal est un fonctionnement extrêmement silencieux possible principalement grâce à un variateur de vitesse pour ventilateur et à une housse de protection acoustique standard. Les ventilateurs fonctionnant dans des conditions de faible charge (la nuit par exemple) seront ainsi régulés pour permettre de réduire le bruit (et d’améliorer la consommation d’énergie). Les groupes OPTYMA PLUS™ peuvent par conséquent être installés à proximité de zones résidentielles sans créer de nuisance.

+ Conçus pour un montage et un service simples
Les installateurs apprécieront particulièrement la rapidité et la simplicité de l’installation des nouveaux groupes OPTYMA PLUS™. Les groupes sont petits et compacts et donc faciles à manier. Le capot résistant aux intempéries est extrêmement robuste et peut être retiré facilement pour les travaux de maintenance. Peu encombrants, les groupes laissent suffisamment d’espace à l’installateur pour accéder facilement aux composants, ce qui facilite considérablement tout travail de maintenance.

Des résultats avérés de la part d'un fabricant de systèmes de réfrigération incomparable

Quel que soit votre secteur d'activité, Danfoss vous propose une solution industrielle adaptée sur mesure, pour répondre à vos besoins.


Danfoss développe des innovations centrées sur les clients, reposant sur une connaissance approfondie du secteur industriel, à l'échelle mondiale, à travers des services directs à l'échelle locale.