Réfrigération & Conditionnement d'air
> Accueil Réfrigération
> Les nouvelles
> Les produits
> Produit mis à l'honneur
> Littérature Technique
> Logicels
> Réfrigérants
> Nos différents domaines d'activité
> Training et Formation
> Formulaires de retour
> Contactez-nous
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
OPTYMA PLUS™ with Scroll or Reciprocating Technology

Nouveau groupes OPTYMA PLUS™ dotés de compresseurs Scroll

Un degré supérieur de convivialité
Spécialement conçu pour une utilisation aisée et un rendement énergétique durable, l'OPTYMA PLUS™ apporte aux installateurs et aux utilisateurs finals un large éventail d'avantages pratiques, rassemblés dans un seul boîtier résistant aux intempéries.  

En fait, l'OPTYMA PLUS™ fait le bonheur de tout installateur. Sa conception compacte et son poids léger, rendus possibles grâce aux performances propres aux compresseurs à spirale de Danfoss, facilitent l'installation et l'entretien. 

Ajoutez à cela un câblage simplifié ; le groupe figure parmi les plus rapides à installer sur le marché. Raccordez le groupe, mettez-le sous tension et laissez l'OPTYMA PLUS™ faire son travail pendant les années à venir.
Fonctionnement silencieux
Avec OPTYMA PLUS™, le bruit fait désormais partie du passé. En construisant les groupes de condensation OPTYMA PLUS™ autour du nouveau compresseur scroll puissant et efficace, nous avons pu réduire le niveau sonore et augmenter le rendement global. L'isolation acoustique et la réduction de la vitesse du ventilateur pendant les périodes d'exploitation basse capacité assurent un fonctionnement régulier et silencieux de l'OPTYMA PLUS™ afin de ne pas perturber la tranquillité de votre environnement local.

Optimisé pour l'efficacité
Les ingénieurs Danfoss ont également trouvé des moyens d'accroître le rendement énergétique. Tous les composants et les contrôles à l'intérieur de l'OPTYMA PLUS™ sont précisément réglés pour garantir la consommation d'énergie la plus faible possible, sans affecter la performance ou la fiabilité.

Technologie scroll ou à piston - toujours le bon choix
La nouvelle série OPTYMA PLUS™ est plus flexible que jamais. Qu'elle soit alimentée par le nouveau compresseur scroll ou un compresseur semi-hermétique de petite ou moyenne taille, vous obtiendrez toujours une solution de refroidissement idéale. Choisissez simplement la technologie qui correspond le mieux à votre application. 

Le fait que les scroll sont de véritables compresseurs multi-réfrigérants, à savoir qu'ils peuvent fonctionner avec le R134a et R404A/R507, garantit la satisfaction de tous les besoins sans en compliquer le choix. 

Composants de qualité Danfoss courants
Avec l'OPTYMA PLUS™, vous n'avez plus besoin de faire le tour des fournisseurs. Danfoss peut fournir toutes les pièces nécessaires à quasiment n'importe quelle application, y compris les vannes et les régulateurs. Tous les composants de qualité standard sont disponibles en série chez votre grossiste.