Réfrigération & Conditionnement d'air
> Accueil Réfrigération
> Les nouvelles
> Les produits
> Produit mis à l'honneur
> Littérature Technique
> Logicels
> Réfrigérants
> Nos différents domaines d'activité
> Training et Formation
> Formulaires de retour
> Contactez-nous
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

HVAC/R Régulateur programmable

01 septembre 2011
Contrôler votre chauffage, ventilation, conditionnement d'air et vos applications de réfrigération devient nettement plus facile. Grâce aux dernières options de connectivité et de programmabilité, la gamme de régulateurs MCX vous aide à optimiser la performance de votre équipement HVAC/R.

Grâce à sa dernière gamme de régulateurs programmables universels MCX, Danfoss permet à la programmation d'atteindre de nouveaux sommets. La programmation ne concerne plus seulement les applications de haut niveau, elle devient aussi une réalité pour bon nombre d'applications HVAC/R. Et puisque les régulateurs Danfoss offrent une incroyable flexibilité, il est désormais plus facile de programmer le régulateur plutôt que l'inverse.
Les nouvelles fonctionnalités offrent une meilleure flexibilité

Avec une large gamme de régulateurs programmables et des options de programme, la gamme MCX de Danfoss offre une excellente fonctionnalité et fiabilité. Conçu pour des performances optimales, le design modulaire du MCX peut être élargi avec les régulateurs EXC. La possibilité de connecter les modules de détente électronique EXD à un réseau CANbus rend les MCX vraiment flexibles. La programmabilité incluse vous permet de trouver la programmation qui convient le mieux à vos besoins tandis que la structure ouverte des régulateurs ACC simplifie la connectivité avec d'autres protocoles de communication standard pour les marchés HVAC/R et d'automatisation industrielle. Grâce à une interface facile d'utilisation, il est simple de programmer la fonction de l'ensemble du système en utilisant les commandes MMI.

Les derniers régulateurs, le MCX061V et le LCX06C, apportent encore plus de flexibilité à la gamme MCX. Le MCX061V peut contenir une carte mémoire pour faciliter le téléchargement de logiciels, ainsi que des fonctions d'enregistrement de données. Une connexion Ethernet, donne accès au contrôle des données et à des fonctionnalités de serveur Web.

MCX061V – Pour une performance maximale
Avec un algorithme de contrôle de surchauffe intégrée, le MCX061V peut aussi être utilisé avec des sondes de surchauffe qui rend cette option bon marché. Le détendeur électronique intégré assure une performance maximale tandis que l'alimentation électrique 110-230 V rend l'utilisation de transformateur inutile.

Avec des signaux d'entrée stables, il est possible de compter les impulsions d'un encodeur ou lire la vitesse d'air. Le régulateur est performant en termes de précision et temps de réponse. Le MCX061V est le régulateur idéal pour les pompes à chaleur, les refroidisseurs de liquide, les systèmes de climatisation précis et les équipements de chambres froides monopostes.

LCX06C – Petit régulateur, Contrôle optimal 
Le plus petit régulateur de la gamme, le LCX06C 32x74mm convient aux applications autonomes, telles que les petits refroidisseurs de liquide, les pompes à chaleur, les unités de déshumidification et les groupes thermodynamiques. Comme les autres régulateurs de la gamme MCX, il est programmable et peut ainsi être utilisé dans de nombreuses applications en fonction du nombre d'entrées et sorties. La communication Modbus RS485 est également une option et l'outil de programmation MYK simplifie la sélection et le téléchargement de logiciels. Grâce à la programmabilité du LCX06, les constructeurs peuvent ajouter des fonctions spéciales au logiciel standard d'application ou écrire un nouveau programme en language C ++. Cela signifie que les constructeurs n'ont besoin que d'un seul logiciel

Les constructeurs n'ont besoin que d'un seul programme pour leur gamme de machines et peuvent ainsi utiliser leur propre savoir-faire dans les plus petites machines.

Veuillez contacter votre bureau de vente Danfoss pour plus d'informations.

Ensemble, travaillons pour gagner !

Notre objectif quotidien est d'être à l'écoute de nos clients pour satisfaire leurs besoins à court et long terme. Nous souhaitons être perçus comme

LE FOURNISSEUR ET PARTENAIRE NUMERO UN POUR NOS CLIENTS.

Ensemble, travaillons pour gagner.

Danfoss contribue à la réalisation de vos projets.