Réfrigération & Conditionnement d'air
> Accueil Réfrigération
> Les nouvelles
> Les produits
> Produit mis à l'honneur
> Littérature Technique
> Logicels
> Réfrigérants
> Nos différents domaines d'activité
> Training et Formation
> Formulaires de retour
> Contactez-nous
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Vous souhaitez réduire les coûts énergétiques et l'empreinte carbone de vos pompes à chaleur?

01 septembre 2011
Les 28 et 29 septembre prochains, des acteurs clés du marché de la pompe à chaleur en Europe seront réunis à Nuremberg (Allemagne) pour l'un des événements B2B les plus importants de ce secteur, l'European Heat Pump Summit 2011.

Si vous souhaitez réduire l'empreinte carbone de vos produits, atteindre des performances saisonnières de pointe et respecter (ou dépasser) les exigences les plus strictes de la législation sur les fluides frigorigènes, vous avez besoin d'un fournisseur qui comprenne parfaitement les pompes à chaleur et leurs applications. 
Danfoss y participera activement: nos experts contribueront à plusieurs conférences en tant qu'intervenant principal et nous vous accueillerons avec plaisir sur notre stand, où seront présentées nos dernières nouveautés et solutions pour les applications de pompe à chaleur.

Conférences présentées par Danfoss

Économiser davantage avec la technologie d'échangeurs de chaleur à microplaques

L'efficacité du transfert de chaleur représente l'un des défis les plus importants pour les pompes à chaleur nouvelle génération. La technologie innovante et les performances de l'échangeur de chaleur à microplaques (MPHE) de Danfoss dépassent celles des échangeurs de chaleur à plaques brasées (BPHE) traditionnels, qui sont encore les plus répandus dans les applications de pompes à chaleur. Pour de nombreux constructeurs européens de pompes à chaleur, la technologie MPHE est donc déjà l'option testée et approuvée, qui permet des économies substantielles tant sur le plan financier qu'écologique. Grâce à la technologie MPHE, la réduction des volumes internes peut atteindre 40 % par rapport à un BPHE équivalent. Les avantages de cette technologie, tant au niveau économique et environnemental que réglementaire, justifient fortement le choix d'un échangeur de chaleur MPHE pour les évaporateurs et condenseurs des pompes à chaleur modernes.

Jörg Saar, Responsable des applications pompes à chaleur chez Danfoss Automatic Controls, proposera une conférence intitulée :

Influence sur le COP de l'injection de fluide dans les évaporateurs

L'efficacité d'une pompe à chaleur dépend de nombreux facteurs. L'un de ces facteurs, d'une influence considérable, est le contrôle de l'injection de fluide dans l'évaporateur. Pour permettre le meilleur transfert de chaleur et l'efficacité la plus élevée, toutes les parties de l'évaporateur devraient contenir du fluide en évaporation. En revanche, aucun liquide réfrigérant ne devrait atteindre le compresseur, afin d'éviter toute réduction de l'efficacité et les dommages. Pour atteindre un équilibre entre ces deux objectifs, une injection de fluide contrôlée est nécessaire. L'utilisation de détendeurs permet d'assurer ce contrôle.


Pour conclure, Jean-François Heitz, responsable produits chez Danfoss Commercial Compressors, présentera une conférence intitulée :

Injection de liquide ou de vapeur dans un système de pompe à chaleur

Comparée à une chaudière à gaz ou au fioul, une pompe à chaleur permet de réduire considérablement la facture énergétique annuelle de chauffage et d'eau chaude. Pour un hôtel de 50 chambres, un système de pompe à chaleur peut réduire le coût de fonctionnement de 50 % par rapport aux autres solutions de chaudières disponibles.

Jusqu'à présent, une plage de températures de fonctionnement restreinte limitait l'utilisation commerciale des pompes à chaleur. Les pompes à chaleur ne pouvaient pas fonctionner à une température de condensation élevée (jusqu'à 65 °C) pour le chauffage ou l'eau chaude d'un système existant (pour de la rénovation), avec une température d'évaporation très basse (jusqu'à -20 °C) habituelle dans les pays froids.

La technologie d'injection de liquide apporte à ce problème une solution très compétitive, que Danfoss a donc sélectionnée et intégrée à sa nouvelle gamme de produits, appelée Performer® PSH.
Five is NOT a Crowd
Quel que soit le composant dont vous avez besoin pour votre système de pompes à chaleur, vous pouvez le trouver chez Danfoss.

- COMPRESSEURS
- ECHANGEURS
- REGULATEURS
- COMPOSANTS DE LIGNE 
- DETENDEURS