Réfrigération & Conditionnement d'air
> Accueil Réfrigération
> Les nouvelles
> Les produits
> Produit mis à l'honneur
> Littérature Technique
> Logicels
> Réfrigérants
> Nos différents domaines d'activité
> Training et Formation
> Formulaires de retour
> Contactez-nous
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Meilleure performance des systèmes et économies d'énergie de plus de 20% avec la gamme de détendeurs TE5-TE55

04 octobre 2011
Des tests poussés, sur le terrain, ont clairement démontré que les systèmes équipés des nouveaux TE5-TE55 sont stables et offrent non seulement une meilleure efficacité du système mais réduisent aussi considérablement le risque de débordement de liquide dans la conduite d'aspiration (coups de liquide).

Un test mené sur un refroidisseur de 2 x 180 kW pour le conditionnement d'air d'un centre commercial a démontré que l'on pouvait réaliser des économies d'énergie de plus de 22% en remplaçant le détendeur existant par un nouveau TEZ55. 

Le système comprenait des compresseurs à vis et des échangeurs multitubulaires. À cause des coups de liquide au démarrage, il était à chaque fois demandé à l’installateur de redéfinir une surchauffe supérieure. Le système tournait avec une surchauffe de 10 à 12 K avec un risque continu de coups de liquide. Cela entraînait des pertes de performance du refroidisseur, demandait beaucoup de temps à l'installateur et était cher pour le propriétaire.

Le détendeur existant a été remplacé par un nouveau TEZ55 avec MOP +15 °C, un orifice 11 avec un réglage d'usine. Au redémarrage du système, la température de l'eau était d'environ 25 °C mais la surchauffe mesurée était de seulement 10 à 11 K et aucun liquide n'était présent dans la conduite d'aspiration. Une fois que la température de l'eau avait atteint 6 °C, la surchauffe était stable à 6 ou 7 K.

L’installateur et le client étaient ravis des résultats, le premier avançant la facilité de configuration et d'installation du détendeur et évidemment l'amélioration du rendement du système. Pour le client, l'amélioration du rendement a permis de réduire les frais d’exploitation. Une température d'évaporation supérieure de 4 K a permis de réaliser des économies d'énergie à hauteur de 22 %.
Tous les composants TE5-TE55 (corps de vanne, orifice et élément) sont interchangeables. Les numéros de code des corps de vanne et des éléments restent inchangés. Ce n'est pas le cas des orifices qui ont été redessinés pour offrir une meilleure performance sans trou, ni recouvrement dans la gamme.

Pour une sélection plus aisée des détendeurs TE5-55, nous avons mis à jour les tableaux de puissance afin que les valeurs soient conformes au standard AHRI.

L'amélioration du rendement, une plus longue durée de vie, une facilité de sélection et d'utilisation de la nouvelle gamme de détendeurs TE5-TE55 confèrent de réels avantages par rapport à notre ancienne gamme et aux produits de nos concurrents.

Cliquez sur les liens ci-dessous pour toute information complémentaire.
Coolselector

Coolselector®: le meilleur choix

Dans un monde de plus en plus complexe, nous avons tous besoin de soutien pour prendre les bonnes décisions. Danfoss peut vous aider à sélectionner correctement les composants dont vous avez besoin au quotidien, dans votre vie professionnelle. Coolselector calcule pour vous les performances d'un composant en tenant compte des conditions que vous avez renseignées et pas uniquement des standards.