Réfrigération & Conditionnement d'air
> Accueil Réfrigération
> Les nouvelles
> Les produits
> Produit mis à l'honneur
> Littérature Technique
> Logicels
> Réfrigérants
> Nos différents domaines d'activité
> Training et Formation
> Formulaires de retour
> Contactez-nous
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Réduisez tout, sauf la performance avec les compresseurs pour hydrocarbures !

19 juillet 2011
Précurseur en matière de solutions respectueuses de l’environnement, Danfoss étend dès cette année son offre de compresseurs fonctionnant avec des hydrocarbures (R290 et R600a).

GWP réduit de 98%
Les fluides R290 et R600a ont un faible potentiel de réchauffement global (GWP). Ils sont ainsi une solution écologique et une alternative immédiate pour les constructeurs et utilisateurs de la chaîne du froid, notamment dans les applications basses et moyennes pressions au R134a et R404A.

Le choix idéal pour une solution compacte, silencieuse et écologique

Danfoss dispose depuis plus de 10 ans d’une large gamme de compresseurs et groupes de condensation fonctionnant au R290 en tension 220_240V, allant des modèles TL3CN à SC21CNX.2, ainsi que d’une large gamme de compresseurs fonctionnant au R600a, plus spécifique aux applications de réfrigération domestique basses pressions.
La plage d’application des compresseurs au R290 va de -45°C à 5°C de température d’évaporation. Elle est donc particulièrement adaptée aux applications telles que les refroidisseurs de bouteilles, machines à glaçons, vitrines réfrigérées, réfrigérateurs commerciaux et congélateurs, salles de stockage…
En 2011, la gamme au R290 s’élargit avec de nouveaux modèles disponibles pour le 115V à partir des plateformes T, N et SC. Elle sera également enrichie en fin d’année de nouveaux modèles aux performances optimisées pour les tensions 220_240V.

Caractéristiques et bénéfices pour les constructeurs et utilisateurs finaux 
Grâce à la conception de Secop (anciennement Danfoss Household Compressors), ces nouveaux compresseurs offrent une fiabilité au système dans des conditions extrêmes (protection des enroulements intégrée). La large plage d’application les rend insensibles aux courants instables. Les performances frigorifiques sont également améliorées par rapport aux précédentes générations au R134a et au R404A. 
Enfin, pour l’utilisateur final, la consommation d’énergie et les coûts d’utilisation seront réduits et le niveau sonore du compresseur sera moins élevé qu’avec les fluides traditionnels. 
Le R290 est, depuis une dizaine d’années, très demandé pour les applications telles que les comptoirs de crèmes glacées, les vitrines réfrigérées, et depuis 5 ans pour les applications supermarchés. Cette tendance s’étend aujourd’hui à de nouvelles applications, même en moyenne pression. « Nous enregistrons une augmentation continue chez les plus grands acteurs de la filière en Europe et la tendance s’intensifie » confirme Ian Jones, Directeur Commercial des compresseurs pour petites applications commerciales et mobiles de Danfoss.

La gamme de compresseurs BD en courant continu compte également quelques modèles fonctionnant au R290 et au R600a, pour les applications solaires.  

Les compresseurs Secop pour Danfoss sont approuvés VDE pour les modèles au 220_240V et UL pour les nouveaux modèles au 115V.

Comparaison des performances entre des compresseurs au R134a, R290 et R404A
Comparé à un compresseur équivalent au R404A, un modèle fonctionnant au R290 sera bien plus performant dans les applications basses pressions à cylindrée équivalente.
Ces caractéristiques permettront aux constructeurs et utilisateurs finaux d’installer ce compresseur dans un endroit plus restreint, de réduire les coûts d’utilisation et de réaliser des économies d’énergie.

Comparé à un compresseur équivalent au R134a, un modèle fonctionnant au R290 aura une plus petite cylindrée, consommera moins d’énergie et sera plus compact.

MBP -10°C Cecomaf

Fluide

Puissance frigorifique (W)

COP (W/W)

Economie d'énergie avec modèle au R290

Cylindrée en cm3

SC10MLX R404A

855

1,65

12,7%

10 ,29

SC18MFX R134a

841

1,75

6,3%

17,69

SC12CNX R290

846

1,86

12,87



LBP -25°C Cecomaf

Fluide

Puissance frigorifique (W)

COP (W/W)

Economie d'énergie avec modèle au R290

Cylindrée en cm3

SC12CL R404A

490

1,1

12,7%

12,87

SC21FTX R134a

499

1,18

5,1%

21

SC12CNX R290

426

1,24

12,87


Conditions test (220V 50Hz) EN 13215/CECOMAF
Température ambiante 32°C
Température des gaz aspirés 32°C
Sous-refroidissement dans les limites du groupe de condensation
1 Watt = 0.86 kcal/h, 1 Watt = 3.41 Btu/h

* GWP R290 = 3 ; GWP R404A = 3900 ; GWP R600a = 3

Informations et échantillons disponibles auprès de votre réseau commercial Danfoss.

Ensemble, travaillons pour gagner !

Notre objectif quotidien est d'être à l'écoute de nos clients pour satisfaire leurs besoins à court et long terme. Nous souhaitons être perçus comme

LE FOURNISSEUR ET PARTENAIRE NUMERO UN POUR NOS CLIENTS.

Ensemble, travaillons pour gagner.

Danfoss contribue à la réalisation de vos projets.