Industrial Automation
> Accueil
> Produits
> Documentation
> Contacts IA
> Nouvelles
> Archives des nouvelles
> Distributeurs Partenaires
 
 
 
 
 

003N0042

Caractéristique

Valeur

Type AVTA 15
Poids kg 1.146 kg
Homologation GOST, RoHS, SZU
Matériau du corps Laiton
Presse-étoupe pour tube capillaire G 1/2
Presse-étoupe pour tube capillaire Int/Ext Interne
Presse-étoupe pour tube capillaire standard ISO 228-1
Longueur du tube capillaire [in] 78 3/4 in
Longueur du tube capillaire [mm] 2.000 mm
Type de charge Masse
Raccord G 1/2
Raccord Interne/Externe Interne
Raccord standard ISO 228-1
Valeur Cv [gal/min] 2,200 gpm US
EAN 5702423002801
Valeur Kv [m³/h] 1,90
Valeur Kv [m³/h] 1,900 m3/h
Température max. de la sonde [°C] 57 °C
Température max. de la sonde [°F] 134,6 °F
Pression Max. de travail [bar] 16,0 bar
Pression Max. de travail [psig] 232 psig
Fluide Neutral media
Plage de température du fluide [°C] -25 - 130 °C
Variations de température moyennes [°F] -13 - 266 °F
Taille de l'orifice (mm) 15,00 mm
Format de l'emballage Multi pack
Désignation produit Thermostatic valve
Classe de produits C
Quantité par format d'emballage 10 PC
Taille du bulbe [Ø x L] [in] 3/8 x 7 3/32 in
Dimension sonde (Ø x L) [mm] 9.5 x 180 mm
Produit standard Oui
Plage de température [°C] 0 - 30 °C
Plage de température [°F] 32 - 86 °F