Industrial Automation
> Accueil
> Produits
> Documentation
> Contacts IA
> Nouvelles
> Archives des nouvelles
> Distributeurs Partenaires
 
 
 
 
 

032U8360

Caractéristique

Valeur

Type EV224B
Poids kg 0.690 kg
Actuator size 13.5 mm
Actuator size [in] 0.53 in
Température ambiante max. [°C] 80 °C
Température ambiante max. [°F] 176 °F
Matériau du corps Laiton
Raccord G 1/2
Raccord Interne/Externe Interne
Raccord standard ISO 228-1
Valeur Cv [gal/min] 4,700 gpm US
Pression différentielle [bar] 0,3 - 40 bar
Pression différentiel [Psi] 4,3 - 571,4 psi
EAN 5702423163908
Fonction NC
Valeur Kv [m³/h] 4,000 m3/h
Pression Max. de travail [bar] 40,0 bar
Pression Max. de travail [psig] 570 psig
Plage de température du fluide [°C] -10 - 60 °C
Variations de température moyennes [°F] 15 - 140 °F
Nombre de voies 2/2
Fonctionnement Servo-assistée (membranne)
Taille d'orifice [in] 5/8 in
Taille de l'orifice (mm) 15,00 mm
Format de l'emballage Multi pack
Quantité par format d'emballage 24 PC
Matière d'étanchéité NBR
Désignation Solenoid valve