Industrial Automation
> Accueil
> Produits
> Documentation
> Contacts IA
> Distributeurs Partenaires
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

L'échangeur de chaleur à plaques brasées : la solution aux problèmes de surchauffe hydraulique

24 juin 2008
Les échangeurs tubulaires ou à ailettes sont utilisés dans l'industrie des refroidisseurs d'huile hydraulique depuis plus de 50 ans. Ces systèmes ont toutefois tendance à chauffer, à perdre de la puissance et à présenter des fuites. L'échangeur de chaleur à plaques brasées de Danfoss apporte désormais une solution à ce problème de surchauffe. Son efficacité accrue lui confère la même capacité de transfert de chaleur avec une taille réduite.

Surchauffe et taille limitées

En tant que principal fournisseur de capteurs et de vannes sur le marché hydraulique, Danfoss a compris que l'un des problèmes majeurs rencontrés sur les systèmes hydrauliques était la surchauffe de l'huile. Cette surchauffe peut dans certains cas déboucher sur des réparations onéreuses voire une panne du système.

Lorsque la température de l'huile hydraulique augmente, la puissance absorbée chute et si la perte totale de puissance est supérieure à la chaleur dissipée, le système hydraulique peut finir par chauffer. Quand l'huile chauffe, elle perd ses capacités de lubrification et augmente les frottements et l'usure des composants hydrauliques, d'où un durcissement des joints et une usure prématurée du système.

La température élevée de l'huile est aussi à l'origine d'un autre problème : la réduction de la viscosité de l'huile qui provoque souvent des fuites. Comme les composants hydrauliques sont fabriqués avec des tolérances très précises, la chaleur élevée et le défaut de lubrification peuvent aussi engendrer de graves dommages ou des grippages. Les réparations sont souvent onéreuses et entraînent dans le pire des cas un arrêt des opérations.

Heureusement pour les détenteurs de systèmes hydrauliques, Danfoss a trouvé une solution à ce problème. Comparé aux échangeurs de chaleur tubulaires ou à ailettes, l'échangeur à plaques brasées de Danfoss est compact, solide et présente une capacité de transfert supérieur. Par ailleurs, sont implantation est réduite  de moitié. Grâce aux plaques ondulées en acier inoxydable qui accroissent les turbulences, le coefficient de transmission de chaleur augmente réduisant ainsi l’encrassement. Et avec la même capacité de transfert de chaleur, l'échangeur de chaleur à plaques brasées comporte seulement 12 % du volume de liquide mais la surface d'échange est aussi inférieure de 33 % ; il est par ailleurs 80 % plus petit. Une fois installé, il permet donc d'augmenter la capacité d'échange de réduire la consommation d'huile et d'accroître l'efficacité, le tout dans un boîtier peu encombrant.

Avec ses échangeurs à plaques brasées, Danfoss apporte une réponse aux problèmes de surchauffe des systèmes hydrauliques. Pour en savoir plus, contactez votre fournisseur Danfoss le plus proche.

Par Zhao Tong, APA Application Manager, Mobile Hydraulic

Passion et responsabilités

Le groupe Danfoss réalise un chiffre d'affaires de 2,2 milliards d'euros et emploie plus de 18.200 personnes à travers le monde.

En s'appuyant sur nos valeurs fondamentales, notre souhait est d'être un leader mondial dans les domaines d'activités suivants: la réfrigération, le chauffage & l'eau et la transmission électrique.


Notre objectif est de répondre aux attentes de nos communautés d'intérêt en étant une société hautement respectable, qui contribue à l'amélioration de la qualité de la vie par la maîtrise des technologies de pointe dans les applications de ses clients, tout en respectant l'environnement et les valeurs sociales.