Transmission électrique
> VLT Drives
> Nouvelles
> Produits
> Applications
> Documentation
> Téléchargement de logiciels
> Outil de configuration du variateur
> News Letter
> Training
> Service Total
> Contacts
> A propos de ...
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Labeller

Etiqueteuse

Les variateurs VLT® offrent la garantie d'un dosage fiable et précis quel que soit le contenant: bouteilles, flasques, briques en carton, canettes, tubes et autres conditionnements. La palette des produits compatibles est tout aussi large : liquides tièdes, chauds, fondus, froids, semi-glacés, visqueux, corrosifs, avec particules, avec de gros morceaux ou non agglomérants. Les solutions acides ou alcalines sont également prises en charge.

Les avantages généraux des VLT® sont les suivants :

  • Inversions rapides
  • Systèmes hygiéniques/aseptiques
  • Nettoyage facile
  • Maintenance réduite
  • Simplicité de fonctionnement
  • Connectivité
  • Répartition de la charge
  • Sauvegarde cinétique
  • Communication par bus

Synchronisation et positionnement
La vaste gamme d'options de contrôle de mouvement des variateurs VLT® se prête aux fonctions de positionnement, de synchronisation et de commande par came avec quasiment tous les moteurs et systèmes de signal de retour. Peu importe que vous soyez à la recherche d'un système de signal de retour absolu ou incrémentiel : les variateurs VLT® offrent des solutions de contrôle de mouvement innovantes et simples d'utilisation.

L'étiquetage suppose un positionnement et une synchronisation extrêmement précis. Les servocommandes sont on ne peut mieux adaptées.

Il existe des solutions spécifiques pour ces applications.



Caractéristiques

Avantages spécifiques

Performances inhérentes aux servosystèmes

Etiquetage rapide et précis

Multi process

Simplification de la configuration de la machine
Servocommande compacte
Flexibilité accrue de la machine
Réduction des coûts

Passion et responsabilités

Le groupe Danfoss réalise un chiffre d'affaires de 2,2 milliards d'euros et emploie plus de 18.200 personnes à travers le monde.

En s'appuyant sur nos valeurs fondamentales, notre souhait est d'être un leader mondial dans les domaines d'activités suivants: la réfrigération, le chauffage & l'eau et la transmission électrique.


Notre objectif est de répondre aux attentes de nos communautés d'intérêt en étant une société hautement respectable, qui contribue à l'amélioration de la qualité de la vie par la maîtrise des technologies de pointe dans les applications de ses clients, tout en respectant l'environnement et les valeurs sociales.