Transmission électrique
> VLT Drives
> Nouvelles
> Produits
> Applications
> Documentation
> Téléchargement de logiciels
> Outil de configuration du variateur
> News Letter
> Training
> Service Total
> Contacts
> A propos de ...
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
District cooling

Refroidissement urbain

Le refroidissement urbain se fait de plus en plus séduisant, au vu des impératifs rigoureux en matière d'optimisation énergétique. La distribution urbaine de froid est basée sur l'absorption du refroidissement inhérent à la production d'électricité, aux systèmes de pompes à chaleur ou le refroidissement naturel de la mer ou du sous-sol. Les variateurs VLT® permettent d'optimiser le contrôle du système et contribuent à augmenter les économies d'énergie totales. Plus le système est vaste et plus il demande de l'énergie. Les variateurs VLT® sont adaptés à toutes les configurations.
Caractéristiques

Avantages spécifiques

Augmentation du rendement des détendeurs électroniques





Prévention des "vapeurs instantanées" dues à un manque de refroidissement secondaire au moment de la mise en marche des ventilateurs

Stabilité du niveau de liquide

Vitesse moindre aux extrémités du circuit de ventilation
Absence de commutation et de variation du niveau sonore

Niveau sonore moindre




Δt inférieur et rendement accru du compresseur


Frais de maintenance réduits
Réduction des salissures au niveau des bobines

Surveillance de la résonance

Réduction du bruit

P-PI en cascade pour le contrôle de la température

Absence de maintenance


Contrôle de pression multizone


AEO(optimisation automatique de l'énergie) avec algorithme Cos phi
Exploitation sans souci dans les environnements agressifs


Jusqu'à 10% d'économies supplémentaires
Démarrage à la volée Possibilité de contrôler la "rotation libre"  du ventilateur dans les deux sens

Pression de la tête flottante améliorée

Puissance consommée réduite

SW algorithm de détection des anomalies générales d'alimentation

Pas besoin d'un thermostat klixon pour moteurs multiples

Fonction de préchauffage VLT® Suppression du chauffage anti-condensation

Passion et responsabilités

Le groupe Danfoss réalise un chiffre d'affaires de 2,2 milliards d'euros et emploie plus de 18.200 personnes à travers le monde.

En s'appuyant sur nos valeurs fondamentales, notre souhait est d'être un leader mondial dans les domaines d'activités suivants: la réfrigération, le chauffage & l'eau et la transmission électrique.


Notre objectif est de répondre aux attentes de nos communautés d'intérêt en étant une société hautement respectable, qui contribue à l'amélioration de la qualité de la vie par la maîtrise des technologies de pointe dans les applications de ses clients, tout en respectant l'environnement et les valeurs sociales.