Transmission électrique
> VLT Drives
> Nouvelles
> Produits
> Applications
> Documentation
> Téléchargement de logiciels
> Outil de configuration du variateur
> News Letter
> Training
> Service Total
> Contacts
> A propos de ...
 
 
 
 
 
VLT® Micro Drive

VLT® Micro Drive: le variateur de Danfoss pour les OEMs
Commande à partir de 6 pièces! 

Le VLT® Micro Drive est un variateur compact tout usage pour piloter des moteurs jusqu’à 22 kW. Il fonctionne parfaitement sur tous types d’applications même complexes.

Conforme RoHS
...

Caractéristiques principales

Convivialité

• Mise en service rapide
• Installez, raccordez et c’est prêt !
• Copie des réglages via le panneau de commande local
• Structure intuitive des paramètres
• Compatible avec le logiciel VLT MCT 10
• Fonctions d’auto-protection
• Contrôleur PI
• Adaptation automatique moteur
• 150% de surcouple pendant 1 minute
• Démarrage à la volée
• Relais thermique électronique (ETR)
• Fonction de stop précis
• Contrôleur logique avancé
• Filtre RFI intégré




Economie d'énergie
• Rendement de 98%
• Optimisation automatique de l’énergie (AEO)

Fiabilité
• Protection contre les défauts de mise à la terre
• Protection contre les surchauffes
• Protection contre les courts-circuits
• Dissipation optimale de la chaleur
• Composants électroniques haute qualité
• Condensateurs haute qualité
• Tous les variateurs à pleine charge
sont testés à l’usine
• Résiste à la poussière
• Cartes électroniques tropicalisées en standard
• Conforme RoHS
• Concu en accord avec la directive DEEE

Avantages

Optimisation d'utilisation

• Gain de temps
• Un minimum d’effort en un minimum de temps
• Programmation facile de plusieurs variateurs
• Lecture minimum du manuel
• Mise en service facilitée
• Fonctionnement optimisé
• Pas besoin de contrôleur externe
• Exploite tout le potentiel moteur
• Pas besoin de déclasser le variateur
• Evite un défaut après un ordre de démarrage avec un moteur en rotation naturelle
• Remplace la protection externe du moteur
• Production optimisée
• Rend souvent le PLC inutile
• Economie de coûts et d’espace

Frais de fonctionnement réduits
• Faibles pertes d’échauffement
• 5-15% d’économie d’energie pour les applications HVAC

Temps max de bon fonctionnement
• Protège le variateur
• Protège le moteur et le variateur
• Protège le variateur
• Durée de vie accrue
• Durée de vie accrue
• Tolère une alimentation secteur irrégulière
• Grande fiabilité
• Productivité optimisée
• Durée de vie accrue
• Protège l’environnement
• Protège l’environnement