Transmission électrique
> VLT Drives
> Nouvelles
> Produits
> Applications
> Documentation
> Téléchargement de logiciels
> Outil de configuration du variateur
> News Letter
> Training
> Service Total
> Contacts
> A propos de ...
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Documentation

Variateur de fréquence VLT® Hautes Puissances, jusqu'à 1,4 MW

Les variateurs fortes puissances proposent les mêmes avantages et les mêmes facilités de mise en service et de fonctionnement que le reste de la série des variateurs VLT®. La gamme fortes puissances dispose de fonctions innovantes tout en restant simple d’utilisation.
>Plus

Variateur de fréquence VLT® AutomationDrive FC 300

Le VLT® AutomationDrive représente un concept unique qui peut être utilisé dans tous types d’applications de transmission électrique allant d’une régulation standard à un système servo complexe et ce, pour n’importe quelle machine ou ligne de production.

>Plus

Variateur de fréquence VLT® HVAC DRIVE FC100

VLT® HVAC Drive, construit sur la nouvelle plateforme modulaire «Plug and Play» de Danfoss Drives transforme en un jeu d’enfant toutes vos applications dédiées au domaine de l’ HVAC.

 

>Plus

Variateur de fréquence VLT® AQUA DRIVE FC200

Le VLT® AQUA Drive de Danfoss a été spécialement développé pour les applications de distribution d’eau et du traitement des eaux usées. Grâce à une large gamme de fonctions standards et optionnelles dédiées au domaine de l’eau, le VLT® AQUA Drive représente la solution la plus économique pour ces types d’applications.  
>Plus

Gamme de produits

Cette documentation vous donne un aperçu de notre gamme de produits ainsi que des services proposés par le département Drives & Controls.

>Plus

Contrôleur de mouvement pour les variateurs VLT® Automation Drives

Le VLT® MCO 305 est un contrôleur de mouvement programmable dédié pour les variateurs VLT® AutomationDrive FC301 et FC302; il apporte fonctionnalité et fl exibilité aux fonctions déjà très complètes de ces variateurs.

  • Fonctions de synchronisation
  • Fonctions de positionnement
  • Fonction came électronique
  • Fonction Automate (PLC)
>Plus

Chauffage, ventilation et air conditionné

Les technologies de commande perfectionnées à destination des applications de chauffage, de ventilation et de climatisation n'ont plus de secret pour Danfoss Drives.

Ce savoir-faire a permis d'optimiser les caractéristiques HVAC des variateurs VLT® pour une régulation efficiente des pompes, ventilateurs et refroidisseurs d'eau (compresseurs) dans les bâtiments équipés de solutions HVAC sophistiquées.