Caractéristiques
Le VLT® OneGearDrive se décline en deux versions: le OneGearDrive StandardTM pour une utilisation dans des espaces de production secs ou humides et le OneGearDrive HygienicTM pour une utilisation dans des espaces de production à très haut niveau de propreté, avec nettoyages intenses par projection de liquides sous pression, et pour des applications en salles blanches.
La solution parfaite
La conception compacte du VLT® OneGearDrive le prédestinait à une utilisation dans des systèmes de transport et des convoyeurs ainsi que pour tout type de machine compacte. Il a été spécialement conçu pour les applications du secteur alimentaire et des boissons leur offrant des avantages uniques.
Un seul modèle d'entraînement-couvrant toutes les applications, limitant le stock de pièces de rechange
En comparaison avec les systèmes traditionnels, le VLT OneGear Drive couvre toutes les applications avec
un seul modèle d’entraînement et un nombre limité de variantes.Le stock des pièces de rechange est ainsi limité et l’engineering est facilité grâce à des dimensions mécaniques uniques.
Système haut rendement
L’engrenage conique à haut rendement et le moteur à aimant permanent triphasé synchrone permettent un rendement énergétique élevé et des économies d’énergie jusqu’à 25% en comparaison avec des systèmes conventionnels.
Caractéristiques
Haut degré de protection
IP67 et IP69K (OGD Hygiènique) –
Utilisation sans restriction en zones nettoyées sous pression
IP65 et IP67 (OGD Standard) –
Degré de protection élevé en zones nettoyées sous pression
Conception hygiènique: conforme aux normes EHEDG/ certification
Le OneGearDrive HygienicTM satisfait à toutes les exigences pour une conception parfaite en termes de nettoyage et d’hygiène,avec une certification selon la norme EHEDG (EuropeanHygienic Engineering & Design Group).
Le variateur est certifié par l’institution IPA (Fraunhofer Institute)pour utilisation en salles blanches, et pour les unités de remplissage aseptique selon la norme ”Air Cleanliness Classification“DIN EN ISO 14644-1.
Le OneGearDrive a été développé pour être facilement intégré dans toute unité de production et pour résister aux détergents, et aux nettoyages physiquesimposés à tous les composants d’une unité de production aseptique.
Gamme de produits
• Puissances: 1,5 - 3 kW
• Vitesse max. 3000 RPM @ 250 Hz
• Fréquence max. 250 Hz
• Courant max. 7.2 A
Constances
• Couple kt = 1,7 Nm/A
• Voltage kc = 120 V / 1000 rpm