Categories
> Koeltechniek
> Verwarming
> VLT® Drives
> Industrial Automation
> High-Pressure Pumps
 
 
 
 
 

AKVH, Elektronisch bediende ventielen voor hogedruk toepassingen

Ascending Order9 Artikel(s)
select
select
select
select
select
>068F4070
AKVH 10-2SOLDER, ODF3/8 inSOLDER, ODF1/2 in2,10 kW0,017 m3/h0,65 mm0,65 mm90,0 bar35 bar
>068F4073
AKVH 10-5SOLDER, ODF3/8 inSOLDER, ODF1/2 in8,30 kW0,064 m3/h1,25 mm1,25 mm90,0 bar35 bar
>068F4078
AKVH 10-0SOLDER, ODF3/8 inSOLDER, ODF1/2 in0,48 kW0,003 m3/h0,30 mm0,30 mm90,0 bar35 bar
>068F4079
AKVH 10-1SOLDER, ODF3/8 inSOLDER, ODF1/2 in1,30 kW0,010 m3/h0,50 mm0,50 mm90,0 bar35 bar
>068F4080
AKVH 10-2SOLDER, ODF3/8 inSOLDER, ODF1/2 in2,10 kW0,017 m3/h0,65 mm0,65 mm90,0 bar35 bar
>068F4081
AKVH 10-3SOLDER, ODF3/8 inSOLDER, ODF1/2 in3,40 kW0,025 m3/h0,80 mm0,80 mm90,0 bar35 bar
>068F4082
AKVH 10-4SOLDER, ODF3/8 inSOLDER, ODF1/2 in5,30 kW0,046 m3/h1,05 mm1,05 mm90,0 bar35 bar
>068F4083
AKVH 10-5SOLDER, ODF3/8 inSOLDER, ODF1/2 in8,30 kW0,064 m3/h1,25 mm1,25 mm90,0 bar35 bar
>068F4084
AKVH 10-6SOLDER, ODF3/8 inSOLDER, ODF1/2 in13,20 kW0,114 m3/h1,70 mm1,70 mm90,0 bar35 bar