Nieuws
> News Overview
> Business
> Producten
> Beurzen en evenementen
> Grote vraag naar “brown water” boten
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Magneetafsluiters type EV260B

Verleng de levensduur van uw industriële proces met de magneetafsluiters van Danfoss

17 november 2009
Omdat de EV260B proportionele afsluiter geschikt is voor water, olie en andere neutrale vloeistoffen is deze perfect voor een groot aantal industriële toepassingen, variërend van apparatuur voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie tot tandheelkundige precisie instrumenten. En met een reeks fantastische kenmerken biedt de EV260B keer op keer een perfecte procesregeling.

Nauwkeurigheid en betrouwbaarheid

Als een directe servogestuurde afsluiter wordt de EV260B toegepast in grootschalige industriële processen. De EV260B is ontworpen en geconstrueerd voor een hoge nauwkeurigheid en kent een zeer korte reactietijd. Bovendien is hij uiterst eenvoudig te bedienen. En in industriële processen betekent een perfecte procesregeling niet alleen lagere productie- en bedrijfskosten, maar verlengt het tevens de levensduur van uw apparatuur.

Om een nauwkeurige regeling van uw industriële toepassing te waarborgen, heeft de EV260B een korte vertragingstijd tussen de vereiste stroming en de gerealiseerde stroming. Dit zorgt voor een lage hysterese en een uitstekende herhalingsnauwkeurigheid. De afsluiter kan ook worden bediend bij een laag drukverschil (tot 0,5 bar), waarbij hij nog steeds nauwkeurig werkt. Daarnaast wordt hij gekenmerkt door een bijna vlakke regelcurve, zodat de openingsgraad proportioneel is met het ingangssignaal.

Magneetventiel EV260B wordt gebruikt in de tandheelkundige praktijk
De EV260B behoort tot de favorieten binnen de tandheelkundige sector en wordt daar toegepast om de snelheid te regelen van het medium dat in tandheelkundige machines wordt gebruikt. De EV260B, die bekend staat om zijn betrouwbaarheid en lange levensduur, voorkomt lekkage en cavitatie, wat de levensduur van de kostbare tandheelkundige apparatuur verlengt. Een ingebouwde faalveilige functie betekent dat de afsluiter zal sluiten in geval van een stroomonderbreking, waardoor gebruikers en apparatuur worden beschermd.

Voor meer informatie over Danfoss oplossingen voor vloeistofregeling kunt u contact opnemen met een Danfoss kantoor bij u in de buurt.

Door Laura Escudero, Sales Development Manager, Spanje