Nieuws
> News Overview
> Business
> Producten
> Beurzen en evenementen
> Grote vraag naar “brown water” boten
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Nieuwe Europese richtlijn om energie te besparen en C02 uitstoot te beperken.

20 november 2009
De EU keurde onlangs het eco-ontwerp goed, die beter energierendement van motoren - met inbegrip van hun controleapparaten vereist. De eisen ten aanzien van elektrische motoren zullen worden aangehaald zodat alle elektrische motoren vanaf 2011 aan de IE2 vereisten moeten voldoen, en in 2015 moeten alle industriële elektrische IE2 motoren met een frequentieomvormer worden uitgerust - of aan de IE3 vereisten voldoen.

EU: De aandrijving moet worden toegepast om energie te besparen en C02 uitstoot te beperken

Binnen de EU zijn er ong. 85 miljoen grote elektrische motoren, deze motoren gebruiken 30 tot 40 percent van alle elektriciteit die in Europa wordt gebruikt. Wanneer alle motoren aan de rendementsvereisten voldoen - of worden gecontroleerd door frequentieomvormers – zal hun energieverbruik 20 - 30% dalen (volgens studies die door de commissie van de EU werden gemaakt). Dit beantwoordt aan 7% van het totale EU elektriciteitsverbruik, of het totale elektriciteitsverbruik van Zweden voor één jaar.

Als belangrijke leverancier van frequentieomvormers, heeft Danfoss deze drang voor strakkere regels gesteund.

"Omdat IE3 motoren duurder zijn dan IE2 motoren zullen sommigen verkiezen om hier met aandrijvingen te werken. Het kostenaspect en de hogere bewustwording betreffende drives zal de markt doen toenemen", zegt “Senior Vice president” van Danfoss Drives Ole Møller Jensen. "In de toekomst zal er heel wat discussie over energie zijn. Onze aanzienlijke kennis over dit aspect zouden wij dan ook willen delen", verklaart hij.   

De richtlijn
De goedgekeurde richtlijn betreft elektromotoren in het gamma 0.75 - 375 kW, deze verbruiken 70% van de energie die binnen industriezones wordt verbruikt.

Totaal verbruik binnen dit gebied is 1.067.000.000.000 kWh – dit veroorzaakt een uitstoot van 427.000.000 ton C02. Het totaal verbruik van industriële motoren zou tot 1252.000.000.000 kWh in 2020 stijgen, terwijl de totale uitstoot van gassen zou verminderen met 20%.  
I.E. rendementsklassen
De IEC 60034-30 was gepubliceerd in het begin van 2009 met globale verenigde rendementsklassen  
I.E. 1 = Standaard
I.E. 2 = Hoog
I.E. 3 = Premium
I.E. 4 = Super Premium  

IEC 60034-30 is ook geldig buiten Europa.

Danfoss Drives heeft de VLT® frequentieomvormers ontwikkeld om de verrichting van energie efficiënte motoren te optimaliseren.  

Mogelijke besparingen in 2020 – dank zij het Eco-Design richtlijn is 135.000.000.000 kWh, die met een jaarlijkse vermindering overeenkomt van 63.000.000 ton C02 en besparingen van € 9 miljard. Deze besparingen beantwoorden aan een volledige jaarlijkse elektriciteitsverbruik van Zweden in 2005.