Nieuws
> News Overview
> Business
> Producten
> Beurzen en evenementen
> Grote vraag naar “brown water” boten
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
MBT 3270 temperatuursensoren

MBT 3270 temperatuursensor nu geschikt voor temperaturen tot 300 °C

22 september 2009
Danfoss was juist bezig met de vernieuwing van het technische ontwerp van de MBT 3270 temperatuursensor, toen een potentiële klant op zoek bleek te zijn naar een temperatuursensor met een zeer snelle reactietijd. Daarom heeft Danfoss deze vereiste in het nieuwe ontwerp meegenomen. Klanten kunnen nu profiteren van een temperatuursensor die bestand is tegen hoge temperaturen en voorziet in een snellere reactietijd en meer instelbare opties.

Innovatie en rendabel ontwerp

Na een intensieve ontwikkelingsfase bracht Danfoss in september 2009 een nieuwe versie van de MBT 3270 temperatuursensor op de markt. Het gemoderniseerde model is minder complex dan zijn voorganger. Bovendien is hij eenvoudiger in te stellen en heeft hij een snellere reactietijd en nieuwe aansluitopties. En hij is uiteraard bestand tegen temperaturen tot 300 °C.

Wat zijn nu de uitdagingen met betrekking tot het herontwikkelen van een temperatuursensor voor hogetemperatuurtoepassingen zoals olievrije luchtcompressoren en uitlaatgasrecirculatiesystemen (EGR - Exhaust Gas Recirculation)?

De eerste uitdaging was het vinden van een nieuw vulmateriaal dat intact blijft bij 300 °C en daarbij tevens uitstekende warmteoverdrachtprestaties blijft leveren. Olievrije luchtcompressoren en EGR-systemen zijn beide gebaseerd op gasmeting, zodat de sensor snel moest reageren. Er was zelfs een potentiële klant die streefde naar Tau < 10 seconden in uitlaatgassen met een doorstroomsnelheid van 6 m/s. Daarom ontwierp Danfoss eerst een nieuwe windtunnel om de luchtsnelheid te meten. En het gehele process werd computergestuurd om menselijke fouten te elimineren.
Het resultaat is een compact, modulair ontwerp dat niet alleen twee seconden onder de streefsnelheid van Tau <10 seconden blijft tijdens tests, maar ook andere voordelen biedt. Het modulaire ontwerp houdt in dat stekkers, kabels, procesaansluitingen, beschermbuizen en sensorelementen kunnen worden gecombineerd naar behoefte van de klant. Het modulaire ontwerp zorgt tevens voor standaardisatie van het productieproces, zodat de kosten laag worden gehouden zonder concessies te doen aan de Danfoss kwaliteit.

De snelle, betrouwbare en robuuste MBT 3270 hoge temperatuursensor is zeker het proberen waard. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons Danfoss kantoor in Schiedam.  

Door Christian Dall Larsen, Market and Application Manager