Nieuws
> News Overview
> Business
> Producten
> Beurzen en evenementen
> Grote vraag naar “brown water” boten
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Danfoss waarborgt de veiligheid en hygiëne in sterilisatoren

Danfoss waarborgt de veiligheid en hygiëne in sterilisatoren

22 september 2009
Medische professionals vertrouwen op autoclaven voor het steriliseren van medische en tandheelkundige apparatuur om hun patiënten te beschermen tegen gevaarlijke micro-organismen. In de afgelopen tien jaar hebben de belangrijkste Braziliaanse fabrikanten van autoclaven vertrouwd op de producten van Danfoss om de betrouwbaarheid en veiligheid van hun producten te waarborgen.

Hoe autoclaven levens redden

De autoclaaf mag dan een simpel apparaat zijn, hij vormt wel de spil bij alle handelingen in ziekenhuizen en tandheelkundige klinieken en zorgt ervoor dat patiënten worden verzorgd in de betrouwbare hygiënische omgeving, waar ze worden beschermd tegen schadelijke micro-organismen.
Maar wat doet een autoclaaf precies?
Na gebruik worden medische of tandheelkundige instrumenten in een autoclaaf geplaatst, waar stoom (bij 134 °C of meer) en water, oververhit onder hoge druk, alle infectieuze agentia zoals bacteriën, virussen en andere potentieel schadelijke microben doden.

Strenge industrienormen
Het is cruciaal dat elke component robuust en betrouwbaar is, aangezien één minuscule onvolkomenheid het verschil kan maken tussen een succesvolle operatie en een oncontroleerbare infectie. Dit is de reden dat elke Danfoss afsluiter en sensor moet voldoen aan strenge industrienormen.

Rodrigo Souza, Sales Engineer bij Danfoss Brazilië, legt uit waarom dit zo interessant was voor Danfoss en zijn klanten. "Toen we ons zo'n 10 jaar geleden gingen richten op de zorgsector, beseften we dat we een aantal van onze afsluiters die hun betrouwbaarheid al in de praktijk hadden bewezen, zonder modificaties zouden kunnen toepassen, omdat ze al voldeden aan de specificaties en normen die door tandheelkundige klinieken en ziekenhuizen werden vereist."

In ziekenhuisautoclaven zijn het de druktransmitters type MBS 4500 en MBS 33 (absolute versie) die de druk in de interne en externe kamers regelen, terwijl de temperatuursensor MBT 153 de temperatuur regelt. De magneetventielen EV225B en EV210B regelen de stoom en het water, en de magneetventiel EV250B helpt om de vacuümpomp te regelen.
Danfoss waarborgt de veiligheid en hygiëne in sterilisatoren
Een vruchtbare samenwerking
Danfoss is al in een vroeg stadium gaan samenwerken met Cristófoli, dat op dat moment slechts 100 tandheelkundige autoclaven per maand produceerde. De samenwerking bleek vruchtbaar. "Bij Cristófoli was men blij dat men hoogwaardige magneetventielen kon kopen bij een grote, internationale fabrikant, omdat dit betekent dat men altijd op ons kan rekenen, waar ter wereld de machines ook worden verkocht," zegt Rodrigo. "En nu produceert het bedrijf bijna 1000 eenheden per maand – allemaal met betrouwbare Danfoss componenten."