In Noord-Mexico zijn natuurlijke verswaterbronnen even vervuild als schaars. In de centrale en zuidoostelijke regio's is water ontoegankelijk en van slechte kwaliteit. Toegang tot schoon water is in feite zo'n probleem geworden in Mexico dat de overheid het beschouwt als een nationaal veiligheidsprobleem. Sinds begin 2008 staat de zorg voor een betrouwbare aanvoer van schoon water hoog op de agenda van de overheid. Overal in het land zijn nieuwe waterzuiveringsprojecten opgestart, en op het lokale Danfoss kantoor is men druk bezig om te beantwoorden aan de vraag naar componenten.
In Noord-Mexico zijn natuurlijke verswaterbronnen even vervuild als schaars. In de centrale en zuidoostelijke regio's is water ontoegankelijk en van slechte kwaliteit. Toegang tot schoon water is in feite zo'n probleem geworden in Mexico dat de overheid het beschouwt als een nationaal veiligheidsprobleem. Sinds begin 2008 staat de zorg voor een betrouwbare aanvoer van schoon water hoog op de agenda van de overheid. Overal in het land zijn nieuwe waterzuiveringsprojecten opgestart en op het lokale Danfoss kantoor is men druk bezig om te beantwoorden aan de vraag naar componenten.
In Mexico wordt veelvuldig gebruikgemaakt van omgekeerde-osmosesystemen om water te zuiveren. Bij omgekeerde osmose wordt een oplosmiddel vanuit een gebied met een hoge concentratie opgeloste stoffen onder druk door een membraan geperst naar een gebied met een lage concentratie opgeloste stoffen. Druktransmitters, pressostaten en magneetventielen helpen om de juiste druk in het systeem te handhaven en het zijn de componenten van Danfoss die hier voor zorgen.
Een bedrijf dat in Monterrey is gevestigd, gebruikt de Danfoss MBS 3000 druktransmitters en de KPI schakelaars in zijn omgekeerde osmosesysteem. Met een uitstekende trillingsstabiliteit, een robuuste constructie en een drukbereik van 0 tot 600 bar is de MBS 3000 perfect voor waterbehandeling. De druktransmitters zijn compact, veelzijdig en presteren goed, zelfs onder de zware omstandigheden van de tropische regio's en woestijnen van Mexico. De KPI 35 en KPI 36 pressostaten worden gebruikt voor het regelen van vloeibare en gasvormige media en zijn bestand tegen drukbereiken van 0,2 tot 28 bar en een hoge contactbelasting.
Voor meer informatie over ons uitgebreid productassortiment kunt u contact opnemen met ons Danfoss kantoor bij u in de buurt.
Door Diogo Francisco Guirau Hernandes, Sales Manager