Nieuws
> News Overview
> Business
> Producten
> Beurzen en evenementen
> Grote vraag naar “brown water” boten
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
R22 Phase Out

Verminder uw ecologische voetafdruk met de Danfoss “CO2-Gaskoeler oplossing”.

14 oktober 2009
In de koeltechniek heeft de commerciële koelsector de grootste uitstoot van koelmiddelen wereldwijd die, berekent als CO2 equivalent, meer dan 30% van de totale uitstoot vertegenwoordigt.

Koeling met CO2 daarentegen lost een groot deel van deze ecologische voetafdruk op. Waardoor het directe effect van de uitstoot in de commerciële koeling tot bijna ‘0’ gereduceerd wordt.
De “CO2 Gaskoeler oplossing” is ontworpen op basis van de hoogste eisen van onze afnemers:

- In praktijk bewezen producten en oplossingen
- Eenvoudig te installeren
- Gemakkelijk aan te passen
- Maximale systeem efficiëntie, en bedrijfskostenbesparing.  


De “CO2 Gaskoeler oplossing” kan met één regelaar zowel de gaskoelerklep als de gas bypassklep regelen. 
Alle componenten hebben zich bewezen in zware testen, zowel bij Danfoss als bij gebruikers. Danfoss biedt een uitgebreide ondersteuning bij de optimale selectie van de componenten voor de CO2-systemen.