Nieuws
> News Overview
> Business
> Producten
> Beurzen en evenementen
> Grote vraag naar “brown water” boten
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
DAnfoss producten gemonteerd op Cymax installatie

Fabrikant van hydraulische maatwerksystemen zorgt samen met Danfoss voor een gegarandeerde betrouwbaarheid. 

27 augustus 2009
Het in Zwitserland gevestigde CYMAX AG produceert klantspecifieke hydraulische aandrijf- en regelsystemen. In vergelijking met standaard hydraulische systemen bieden maatwerksystemen een hogere efficiëntie ten aanzien van constructie, functionaliteit en kosten. En uiteraard verwachten klanten een hoge kwaliteit en betrouwbaarheid wanneer ze maatwerkproducten bestellen. Dus is CYMAX in 2004 in zee gegaan met Danfoss en is de sensoren en regelafsluiters van Danfoss gaan toepassen.

Bouwen aan een deskundige samenwerking

Het produceren van klantspecifieke hydraulische units betekent zorgvuldig luisteren naar de wensen en behoeften van de klant. Klanten willen een unit die perfect geschikt is voor hun installatieruimte en productieproces. De unit moet aanvullende bewaking bieden, verwarmings- of koelelementen bevatten en moet bovendien een mooi ontwerp en gebruikersgemak combineren. Daarnaast moet hij natuurlijk ook uiterst betrouwbaar zijn, zodat het van essentieel belang is om de juiste componenten te kiezen. Voor CYMAX was Danfoss de logische keuze voor sensors en regelafsluiters.

Welke Danfoss producten worden er precies toegepast in de klantspecifieke hydraulische systemen van CYMAX? Dat zijn er nogal een paar. De AVTA, een thermostatische afsluiter met temperatuurgevoelige sensor, regelt de koelsystemen van de eenheden.
De EV220B magneetafsluiter helpt om de koelsystemen uit te schakelen wanneer het bedrijfsproces voltooid is. En dan zijn er nog twee MBS 3050 druktransmitters: de ene regelt een frequentieomvormer die een hydraulische pomp aandrijft, de andere bewaakt het systeem.  
Cymax systeem met Danfoss afsluiter en sensor
CYMAX was blij met de uitstekende prestaties van de sensoren en regelafsluiters en breidde zijn Danfoss assortiment onlangs uit met de B3-052 warmtewisselaar, die warmte van het hydraulische systeem afvoert.  

Dankzij hun duurzaamheid, hoge kwaliteit en betrouwbaarheid voegen Danfoss producten waarde toe, omdat ze efficiënt en langdurig werken. En dankzij ons wereldwijde netwerk van leveranciers is Danfoss altijd in de buurt, waar uw bedrijf ook gevestigd is.

Neem contact op met een Danfoss kantoor bij u in de buurt om samen te bouwen aan een solide partnerschap.  

Door Kurt Kälin, Account Manager