Nieuws
> News Overview
> Business
> Producten
> Beurzen en evenementen
> Grote vraag naar “brown water” boten
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Magneetafsluiter

37 jaar oude spoel bewijst duurzaamheid van product

07 september 2010
Het Danfoss kantoor in de stad Chodov, in het noordwesten van de Tsjechische Republiek, kreeg onlangs een zeer tevreden klant op bezoek. In de afgelopen vier decennia had de gasketel bij de klant thuis altijd perfect gewerkt. Maar in maart 2010, na een probleemloze werking van 37 jaar, was een spoel op een EVJD 6-magneetafsluiter versleten. De klant, die bijzonder onder de indruk was van het feit dat hij in al die jaren geen onderhoud had hoeven uit te voeren aan het afsluitersysteem van de ketel, nam meteen contact op met het dichtstbijzijnde Danfoss team voor technische ondersteuning.

Betere prestaties dankzij lange levensduur

De spoel, of elektromagneet, zet elektrische energie om in mechanische energie. Wanneer de spoel wordt voorzien van een elektrische stroom wordt er een magnetisch veld opgewekt, waardoor een zuiger in de afsluiter omhoog wordt bewogen en de afsluiter mechanisch wordt geopend.

Gelukkig was het eenvoudig om een vervangende spoel te vinden voor de ketel van de klant. Na slechts enkele kleine cosmetische aanpassingen paste de nieuwe spoel perfect op het bestaande magneetventiel.

Het overige deel van de gasketel werkt nog steeds prima, met inbegrip van het oude EVJD 6 magneetafsluiter. De afsluiter, die in 1972 werd geïntroduceerd, heeft in de loop der jaren een aantal wijzigingen ondergaan. De directe servogestuurde afsluiter, die we tegenwoordig kennen als de EV220B, is ontworpen voor toepassingen die vragen om een robuuste oplossing en matige doorstroomsnelheden – perfect geschikt voor commerciële gasketels.

Hoewel een levensduur van 37 jaar indrukwekkend is, is dit niet het record voor Danfoss. Veel Danfoss producten bevinden zich ook na 50 of 60 jaar nog in een goede bedrijfsconditie. De levensduur van een product is uiteraard afhankelijk van de applicatie waarin het wordt gebruikt en van een aantal andere factoren, zoals de omgevingstemperatuur, het type medium in de toepassing en hoe vaak het product wordt gebruikt. Maar voor elke toepassing geldt dat het gebruik van betrouwbare, duurzame componenten bijdraagt aan betere productprestaties, een langere levensduur én een langere bedrijfstijd.

Met de nieuwe spoel zullen de afsluiter en de gasketel het Tsjechische huishouden ongetwijfeld nog vele jaren blijven voorzien van warm water en verwarming.

Door Jan Holm, Product Market Director, Fluid Control