1. Toepassing condensorventilatoren
Directe verhoging van rendement goed voor alle luchtcondensors met AKD102 HD drukregelaar:
Condensors zijn meestal uitgerust met meerdere ventilatoren. Het condensorvermogen wordt veelal beperkt door ventilatoren stil te zetten. De snelheid van een ventilatormotor met de AKD102 laten dalen tot 50% laat zijn energieverbruik tot slechts 12% dalen. Om die reden is het zinvoller alle ventilatoren trager te laten draaien in plaats van enkele op volle toeren. Bij meting is de energiebesparing op de koecentrale is op jaarbasis tussen 5% en 8% en kan verklaard worden door de directe besparing op ventilatorvermogen en indirecte besparing voor een betere werking van de koelkring (expansieventielen, compressoren, …).
Inzet van AKD102 hoge druk optimalisatie in functie van de buitentemperatuur:
Een verlaging van de hoge druk brengt ongeveer 3% rendementsverbetering van de compressoren, per graad verlaging van de condensatietemperatuur. Deze verlaging vereist normaal een verdubbeling van het ventilatorvermogen wat de winst beperkt, behalve wanneer een AKD102 hiervoor wordt ingezet. De AKD verzekert hiermee een maximaal totaalrendement. De combinatie van een AK-PC regeling met de AKD102 op condensor verzekert een verdubbeling van de besparing op jaarbasis van 10% to 15% bij gebruik van gewone thermostatische expansieventielen en zelfs tot 25% bij gebruik van elektronische expansieventielen.
Energiebeheersysteem mogelijk via LON bus:
De werking van de condensor kan perfect opgevolgd worden, waarbij vervuiling kan gedetecteerd worden. De snelheidregeling op alle ventilatoren en de lage luchtsnelheid geeft als extra voordeel dat deze vervuiling sterk beperkt blijft en dus ook het rendement hoog is.
Extra schakelmogelijkheden:
De AKD102 staat perfect toe om schakelingen na de frequentieomvormer uit te voeren. Relais op de AKD102 of op de AK-PC regelaar kunnen ingezet worden om, bij koude klimaatcondities, ventilatoren af te schakelen.
2. Toepassing koelcompressoren en koelcentrales:
Aanpassen van het koelvermogen aan de koelvraag verhoogt het rendement:
Vooral tijdens de “daluren”, bij nacht en bij sluitingsdagen, is het minimale compressorvermogen meestal te groot. Dit leidt tot werking met slecht rendement (COP) en heel veel startende compressoren. Een modulerende aanpassing van het koelvermogen met de AKD102 vermindert het energieverbruik en het aantal compressorstarts en hiermee dus de werkingskosten.
Eigen regelaar aan boord
De AKD102 kan, met de ingebouwde drukregeling, de van de compressormotor en zijn koelvermogen regelen om de juiste lage druk en het beste rendement te bereiken. De ingebouwde drukregelaar kan ook kleine koelcentrales met 2 of 3 compressoren aansturen. Bij grotere centrales met meer compressoren of compressoren met ongelijk koelvermogen, kan de AKD102 aangestuurd worden door aangepaste externe AK-PC regelaars voor centrales.
Geschikt voor Po optimalisatie- en beheersysteem via LON bus:
De AKD102 werkt volledig autonoom maar kan, bij aansluiting op een ADAP-KOOL systeem, de lage druk en dus het rendement aanpassen aan de actuele koelvraag.