Archief
> Business Nieuws
> Koeltechniek Nieuws
> Industrial Automation Nieuws
> Elektrische aandrijftechniek Nieuws
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Remfabrikanten hebben baat bij Danfoss druktransmitters

23 april 2009
In de afgelopen jaren heeft Danfoss uitvoerige gesprekken gevoerd met fabrikanten van luchtdrukremmen en hydraulische remsystemen voor treinen en trams. Door samenwerking met deze fabrikanten levert Danfoss haar bijdrage aan het veiliger en betrouwbaarder worden van remsystemen voor treinen en trams. En de hoogwaardige druktransmitters van Danfoss beloven nog maar het begin te zijn.

Betrouwbare transmitters voor veiliger vervoer

In 2005 is Danfoss begonnen met een reeks diepgaande technische besprekingen met fabrikanten van remsystemen. Het doel was om een hoogwaardige, betrouwbare druktransmitter te ontwikkelen voor een hydraulisch remsysteem voor trams.

In een hydraulisch remsysteem meet de druktransmitter de druk in de olietank en de werkelijke druk in het remsysteem. Om aan de eisen vanuit de industrie te voldoen, ontwikkelde Danfoss een compacte druktransmitter voor trams, vanwege de beperkte ruimte in het hydraulische systeem. De nieuwe druktransmitter moest bovendien bestand zijn tegen temperaturen tot -40° C, omdat trams gedurende het hele jaar worden ingezet in extreme weersomstandigheden. Het antwoord was de Danfoss MBS 3050 druktransmitter.

De MBS 3050 is speciaal ontworpen voor hydraulische toepassingen en biedt:

  • een drukbereik tot 600 bar met een ingebouwde pulsdemper
  • omgevingstemperaturen van -40 tot 85° C
  • compact ontwerp
Tot nu toe is de druktransmitter een groot succes gebleken. Danfoss heeft opnieuw laten zien een flexibele partner te zijn die bereid is om extra inspanningen te leveren om de klant tevreden te stellen. En het lijkt erop dat dit nog maar het begin is van alweer een succesvolle zakelijke relatie.

Neem contact op met ons Danfoss kantoor bij u in de buurt als u wilt weten hoe Danfoss ook u kan helpen.  

Door Pavel Rozprým, Sales Manager in de Tsjechische Republiek

Nieuws & Evenementen

Communicatie is één van de fundamentele waarden van Danfoss : onze klanten dienen zo vaak en zo goed als mogelijk geïnformeerd te worden over nieuwigheden in verband met onze producten alsook over onze organisatie.